Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   MasterPact NW
Slika izdelka 48115 Schneider Electric

48115

Green premium brand logo
Slika izdelka 48115 Schneider Electric
48115
Green premium brand logo

Odklopnik Masterpact NW50H1 - 5000 A - 4 polni - fiksen - brez zašč. enote

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Masterpact NW
    Izdelek ali sestavni del
    Osnovni okvir
    Kratko ime naprave
    Masterpact NW50
    Ime odklopnika
    Masterpact NW50H1
    Opis polov
    4P
    Nevtralni položaj
    Levo
    Tip omrežja
    AC
    Koda izklopne zmogljivosti
    H1
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija B
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Tip krmiljenja
    Tipka
    Montažni način
    Pritrjen
    [In] Nazivni tok
    5000 A at 40 °C
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
    220 kA 525 V AC 50/60 Hz
    220 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Vrednosst TT odklopnika
    5000 A
    Izklopna zmogljivost
    100 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA Icu 380 do 415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    100 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Tip zaščite
    Brez zaščite
    Mehanska vzdržljivost
    10000 cycles Z vzdrževanjem IEC 60947-2
    5000 cycles Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    Električna vzdržljivost
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    AC-23A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    AC-23A 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    Priključni raster
    230 mm
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    100 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    100 kA 3 s IEC 60947-2
    Maksimalen čas prekinitve
    25 ms
    Minimalni odzivni čas zapiranja
    80 ms
    Višina
    352 mm
    Širina
    997 mm
    Globina
    297 mm
    Okolje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Certifikati izdelkov
    ASTA
    Stopnja onesnaženosti
    4 conforming to IEC 60664-1
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    51,236 kg
    Višina embalaže 1
    3,050 dm
    Širina embalaže 1
    2,950 dm
    Dolžina embalaže 1
    3,750 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Brez PVC
    Da
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina6
    • English10
    • Chinese4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Masterpact NT and NW Catalog (Različica 4.4)
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 26.4 MB
    Datum 18.12.2020
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4 MB
    Datum 1.4.2016
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format stp
    Velikost 600.3 KB
    Datum 6.9.2013
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.3 MB
    Datum 21.4.2013
    Datoteke v dokumentu
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente