

AD:Nakaz. položaja zaslonke - za 3 poli/4 poli Masterpact NW/NW DC
48592
Specifikacije
Kratko ime naprave | Varnostni zaklop NW08 do 40 |
---|---|
Izdelek ali sestavni del | Varnostni zaklop in zaklepni blok |
Kategorija dodatkov/ločenih delov | Dodatna oprema za zaklepanje |
Opis polov | 4P 3P |
Montažni način | Izvlačljiv |
---|
Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
---|---|
Število enot v Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Višina | 5,8 cm |
Paket 1 Širina | 17,7 cm |
Paket 1 Dolžina | 26,5 cm |
Paket 1 Teža | 468,0 g |
Embalažna enota Paketa 2 | S03 |
Število enot v Paketu 2 | 8 |
Paket 2 Višina | 30,0 cm |
Paket 2 Širina | 30,0 cm |
Paket 2 Dolžina | 40,0 cm |
Paket 2 Teža | 4,231 kg |
Garancija | 18 months |
---|
Trajnostnost
Oznaka Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric, da si bo prizadevalo izdelovati izdelke z najboljšo okoljevarstveno učinkovitostjo v tem razredu.
Oznaka Green Premium zagotavlja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost pri vplivih na okolje ter izdelke krožnega gospodarstva z nizkimi emisijami CO2.
Rezultati dobrega počutja
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS