


AD:Mehanski medzaklep z jekelnicami za 3 fiks. ali izvlač. - Masterpact NW08 do 63
48610
Specifikacije
Izdelek ali sestavni del | Kabelska blokada |
---|---|
Kategorija dodatkov/ločenih delov | Dodatna oprema blokade |
Združljivost serije/obsega | Masterpact (Masterpact NW) |
Montažni način | Pritrjen Izvlačljiv |
Blokada spremembe napajanja | Blokirani 3 viri |
---|---|
Blokirana naprava | Masterpact NW |
Tip krmiljenja | Daljinec |
Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
---|---|
Število enot v Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Višina | 17,5 cm |
Paket 1 Širina | 26,7 cm |
Paket 1 Dolžina | 27,6 cm |
Paket 1 Teža | 5,248 kg |
Garancija | 18 months |
---|