Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony 9001SK
Slika izdelka 9001SKR8P35RH25 Schneider Electric

9001SKR8P35RH25

Green premium brand logo
Slika izdelka 9001SKR8P35RH25 Schneider Electric
9001SKR8P35RH25
Green premium brand logo

osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony 9001SK
    Izdelek ali sestavni del
    Tipka s svetlečo gobasto glavo
    Kratko ime naprave
    9001SK
    Tip upravljanja
    Potegniti : vrčanje z vzmetjo, center: virovanje, potisni: vračanje z vzmetjo
    Profil operaterja
    Rdeča Goba Ø 41 mm, Neoznačeni
    Napeljava svetlobnega bloka
    Neposredna
    Komplementarno
    Material brenčača
    Plastika
    Montažni premer
    30 mm
    Teža izdelka
    0,226 kg
    Operativni položaj
    Katerikoli položaj
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Informacije o položaju operaterja
    3 položaji
    Tip kontakta in sestava
    1 NC Pozni izklop
    1 NC Počasen izklop
    Tip kontakta in sestava
    2 NC
    Pozitivna odprtina
    Z IEC 60947-5-2
    Mehanska vzdržljivost
    5000000 cycles
    Povezave - terminali
    Terminali vijačne sponke, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
    Zatezni moment
    0,8 N.m IEC 60947-1
    Oblika glave vijaka
    Križne reže
    Material kontaktov
    Kontakti s srebrno zlitino
    Kratkostična zaščita
    10 A Varovalka modula IEC 60947-5-1
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    10 A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V 3)IEC 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    2,5 kV IEC 60947-1
    [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
    12 kA 600 V AC-15, 7200 VA
    15 kA 480 V AC-15, 7200 VA
    30 kA 240 V AC-15, 7200 VA
    60 kA 120 V AC-15, 7200 VA
    0,1 kA 600 V DC-13
    0,27 kA 250 V DC-13
    0,55 kA 125 V DC-13
    Nazivna odklopna zmogljivost
    1,2 kA 600 V AC-15, 720 VA
    1,5 kA 480 V AC-15, 720 VA
    3 kA 240 V AC-15, 720 VA
    6 kA 120 V AC-15, 720 VA
    0,1 kA 600 V DC-13
    0,27 kA 250 V DC-13
    0,55 kA 125 V DC-13
    Izvor svetlobe
    Žareče
    Grlo žarnice
    BA 9s
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    24 do 28 V AC/DC
    Dodatne informacije o operaterju
    Screw-on plastic mushroom
    Predstavitev naprave
    Kompletni izdelek
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TC
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Razred električnega udara
    Razred II IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP66 conforming to NF C 20-010
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 4X
    Standardi
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    IEC 60947-5-4
    IEC 60947-1
    CSA C22.2 št. 14
    Odpornost proti vibracijam
    7 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    50 gn IEC 60068-2-27
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    226,796 g
    Višina embalaže 1
    4,826 cm
    Širina embalaže 1
    5,842 cm
    Dolžina embalaže 1
    11,43 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki6
    • Slovenščina3
    • English3
    • French1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.4 MB
    Datum 24.5.2019
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Različica 1.0)
    Opis
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.3 MB
    Datum 3.6.2014
    Opis
    CB Scheme certificate
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    9001SKR8P35RH25 : osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    Opis
    osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.2.2021
    Opis
    osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    9001SKR8P35RH25 : osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    Opis
    osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.2.2021
    Opis
    osvetljen potisni gumb Ø 30 – rdeč – gobasta glava Ø 41 mm – 3-pozicijski – 24 V
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente