Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Acti 9 iC60
Slika izdelka A9F83640 Schneider Electric

A9F83640

Slika izdelka A9F83640 Schneider Electric
A9F83640

iC60H - miniaturni odklopnik - 1P + N - 40 A - karakt. B

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Skupina izdelkov
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 iC60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    IC60H
    Opis polov
    1P + N
    Število zaščitenih polov
    1
    Nevtralni položaj
    Levo
    [In] Nazivni tok
    40 A
    Tip omrežja
    AC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    B
    Izklopna zmogljivost
    10000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    42 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu 100 do 133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija A EN 60947-2
    Kategorija A IEC 60947-2
    Primerno za izolativnost
    Da EN 60898-1
    Da EN 60947-2
    Da IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Standardi
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Magnetna meja izklopa
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    21 kA 50 % EN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % EN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % IEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % IEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % EN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
    Razred omejitve
    3 EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kVEN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikator proženja
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    DIN letev
    Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
    Zgoraj ali spodaj Da
    9 mm rastri
    4
    Višina
    85 mm
    Širina
    36 mm
    Globina
    78,5 mm
    Teža izdelka
    0,25 kg
    Barva
    Bela
    Mehanska vzdržljivost
    20000 ciklov
    Električna vzdržljivost
    10000 ciklov
    Povezave - terminali
    Single terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm Zgoraj ali spodaj
    tightening torque
    3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
    Zemljostična zaščita
    Ločen blok
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 IEC 60529
    IP20 EN 60529
    Stopnja onesnaženosti
    3 EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    Prenapetostna kategorija
    IV
    Tropikalizacija
    2 IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % 55 °C
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −35…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    258 g
    Višina embalaže 1
    7,5 cm
    Širina embalaže 1
    3,6 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,4 cm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months