Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Acti 9 iC60
Slika izdelka A9F85313 Schneider Electric

A9F85313

Green premium brand logo
Slika izdelka A9F85313 Schneider Electric
A9F85313
Green premium brand logo

iC60H - miniaturni odklopnik - 3P - 13 A - karakt. D

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Skupina izdelkov
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 iC60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    IC60H
    Opis polov
    3P
    Število zaščitenih polov
    3
    [In] Nazivni tok
    13 A
    Tip omrežja
    AC
    DC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    D
    Izklopna zmogljivost
    10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    42 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    42 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija A EN 60947-2
    Category A conforming to IEC 60947-2
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to EN 60898-1
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Standardi
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Magnetna meja izklopa
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    21 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC
    15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC
    Razred omejitve
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikator proženja
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    DIN letev
    Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
    Zgoraj ali spodaj Da
    9 mm rastri
    6
    Višina
    85 mm
    Širina
    54 mm
    Globina
    78,5 mm
    Teža izdelka
    0,375 kg
    Barva
    White
    Mehanska vzdržljivost
    20000 ciklov
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles
    Povezave - terminali
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    Zemljostična zaščita
    Ločen blok
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP20 EN 60529
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    Prenapetostna kategorija
    IV
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −35…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    371 g
    Višina embalaže 1
    7,5 cm
    Širina embalaže 1
    5,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,4 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months