Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

iC60L - miniaturni odklopnik - 1P - 0,5 A - krivulja Z

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Serija izdelkov
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 iC60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    IC60L
    Opis polov
    1P
    Število zaščitenih polov
    1
    [In] Nazivni tok
    0.5 A
    Tip omrežja
    AC
    DC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    Z
    Izklopna zmogljivost
    100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    Kategorija uporabe
    Aconforming to EN 60947-2
    A conforming to IEC 60947-2
    Primerno za izolativnost
    Da conforming to EN 60947-2
    Da conforming to IEC 60947-2
    Standardi
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Magnetna meja izklopa
    3 x In +/- 20 %
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    100 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 72 V DC
    20 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC
    25 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V DC
    25 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    100 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    100 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    Razred omejitve
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikator proženja
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    DIN letev
    Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
    Da Zgoraj ali spodaj
    9 mm rastri
    2
    Višina
    85 mm
    Širina
    18 mm
    Globina
    78.5 mm
    Teža izdelka
    0.215 kg
    Barva
    Bela
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles
    Povezave - terminali
    Enojni terminal, Zgoraj ali spodaj Togo wire(s) 1...25 mm² max
    Enojni terminal, Zgoraj ali spodaj Prilagodljiv wire(s) 1...16 mm² max
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm Zgoraj ali spodaj
    Zatezni moment
    2 N.m Zgoraj ali spodaj
    Zemljostična zaščita
    Brez
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to EN 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    Prenapetostna kategorija
    IV
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % ( 55 °C )
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -35...70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    -40...85 °C
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Različica 1.0)
    CAD files for A9F92170: Circuit breaker; iC60a 1P (Različica 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Različica 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (Različica 1.0)
    Datum 5.4.2017
    Velikost 671.2 KB
    Datum 5.4.2017
    Velikost 554.8 KB
    Certifikat
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Različica 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Različica 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Različica 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Različica 1.0)
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.3.2019
    Velikost 0
    Izjava o skladnosti
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Različica 1.0)
    Datum 25.1.2018
    Velikost 1.4 MB
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.3.2019
    Velikost 0
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Različica 1.0)
    Datum 15.5.2018
    Velikost 220.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.