Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Acti 9 iK60
Slika izdelka A9K23140 Schneider Electric
Opustitev izdelka

A9K23140

Green premium brand logo
Slika izdelka A9K23140 Schneider Electric
Opustitev izdelka
A9K23140
Green premium brand logo

miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B

Pokaži več značilnosti
Izdelek A9K23140 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Skupina izdelkov
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 iK60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    IK60N
    Opis polov
    1P
    Število zaščitenih polov
    1
    [In] Nazivni tok
    40 A at 30 °C
    Tip omrežja
    AC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    B
    Izklopna zmogljivost
    6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to EN/IEC 60898-1
    Standardi
    EN/IEC 60898-1
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Magnetna meja izklopa
    3 do 5 x In
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    Razred omejitve
    3 conforming to EN/IEC 60898-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
    Indikacija položaja kontakta
    NO
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikacija ON/OFF
    Montažni način
    Konektor za spenjanje
    Montažna podpora
    DIN letev
    9 mm rastri
    2
    Višina
    85 mm
    Širina
    18 mm
    Globina
    78,5 mm
    Teža izdelka
    100 g
    Barva
    White
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles
    Opis možnosti za zaklepanje
    Naprava za zaklepanje
    Povezave - terminali
    Tunnel type terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
    Tunnel type terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm for top or bottom connection
    Zatezni moment
    3.5 N.m top or bottom
    Zemljostična zaščita
    Brez
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 IEC 60529
    Stopnja onesnaženosti
    2 conforming to EN/IEC 60898-1
    Prenapetostna kategorija
    III
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    130 g
    Višina embalaže 1
    7,5 cm
    Širina embalaže 1
    1,8 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,4 cm
    Teža embalaže 2
    1,558 kg
    Teža embalaže 3
    6,687 kg
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina9
    • English10
    • French7
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Circuit breaker; iK60N 1P (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    prp.document.label.format zip
    Velikost 741.4 KB
    Datum 12.3.2014
    Datoteke v dokumentu
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.5 MB
    Datum 9.5.2016
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3 MB
    Datum 28.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 230.9 KB
    Datum 20.11.2015
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 140.5 KB
    Datum 20.11.2015
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 676 KB
    Datum 6.1.2010
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9K23140 : miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    Opis
    miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9K23140 : miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    Opis
    miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 292.8 KB
    Datum 24.6.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    A9K23140 : A9K23140_REACH_DECLARATION
    Opis
    A9K23140_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    A9K23140_REACH_DECLARATION
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 319.6 KB
    Datum 27.5.2020
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 303.4 KB
    Datum 2.9.2019