Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   NetShelter Aisle Containment
Slika izdelka ACDC2001 Schneider Electric

ACDC2001

Green premium brand logo Product Logo
Slika izdelka ACDC2001 Schneider Electric
ACDC2001
Green premium brand logo Product Logo

Ceiling Panel Mounting Rail - 600mm (23.6in)

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Pregled
    Dobavni rok
    Posebno naročilo - pokličite za dobavni rok
    Fizično
    Globina
    59,8 cm
    Višina
    16,8 cm
    Teža izdelka
    8,6 kg
    Širina
    39,6 cm
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    10,2 kg
    Višina embalaže 1
    22,8 cm
    Širina embalaže 1
    40 cm
    Dolžina embalaže 1
    67,1 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez svinca
    Da
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena