Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   NetShelter Aisle Containment
Slika izdelka ACDC2551 Schneider Electric

ACDC2551

Green premium brand logo Product Logo
Slika izdelka ACDC2551 Schneider Electric
ACDC2551
Green premium brand logo Product Logo

Depth Adapter, 1070 to 1200mm, SX42U to SX48U, 600-750mm Width

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Pregled
    Dobavni rok
    Posebno naročilo - pokličite za dobavni rok
    Fizično
    Globina
    191,4 cm
    Višina
    13 cm
    Teža izdelka
    18,73 kg
    Širina
    60 cm
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    21,56 kg
    Višina embalaže 1
    9,4 cm
    Širina embalaže 1
    32,7 cm
    Dolžina embalaže 1
    203,5 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez svinca
    Da
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena