Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   NetShelter Shelving & Mounting Accessories
Slika izdelka AR8012BLK Schneider Electric
Opustitev izdelka

AR8012BLK

Product Logo
Slika izdelka AR8012BLK Schneider Electric
Opustitev izdelka
AR8012BLK
Product Logo

NetShelter VX Dual PDU Mounting Brackets 750mm wide

Pokaži več značilnosti
Izdelek AR8012BLK ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Pregled
    Dobavni rok
    Do razprodaje zalog
    Splošno
    Dobavljena oprema
    Vodič za namestitev
    Montaža strojne opreme
    2 x nosilci
    Fizično
    Barva
    Črna
    Globina
    14,3 cm
    Višina
    2,3 cm
    Teža izdelka
    0,46 kg
    Število stojalnih enot
    0U
    Širina
    17,4 cm
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,8 kg
    Višina embalaže 1
    4,4 cm
    Širina embalaže 1
    23,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    16,5 cm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    2 leti popravilo ali menjava