Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Back-UPS
Slika izdelka BK300MICW Schneider Electric
Omejena prodaja za storitve

BK300MICW

Product Logo
Slika izdelka BK300MICW Schneider Electric
Omejena prodaja za storitve
BK300MICW
Product Logo

Back-UPS 300 Retail - French, German, English

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Pregled
    Dobavni rok
    Običajno v zalogi
    Splošno
    Multiplikator zmogljivosti
    0
    Število lastne rabe moči
    8 W
    Število prostih napajalnih modulov
    0
    Število zasedenih napajalnih modulov
    0
    Redundanca
    No
    Različica velikosti UPS
    Internet
    Delovna postaja
    Velikost UPS
    WS
    Multiplikator vrednosti
    0
    Fizično
    Število stojalnih enot
    0U
    Barva
    Bež
    Globina
    33,3 cm
    Višina
    15,2 cm
    Lokacija montaže
    Spredaj
    Želena montaža
    No preference
    Teža izdelka
    5,5 kg
    Montažni način
    Ni možna vgradna namestitev
    Združljivost z USB
    No
    Širina
    8,6 cm
    Vhod
    Vhodna frekvenca
    50/60 Hz +/- 5 Hz ročno stikalo
    Standardni vtič
    IEC 60320 C14
    Učinkovitost pri polni obremenitvi
    196 do 280 V
    Število kablov
    1
    Vhodna napetost
    230 V
    Izhod
    Nazivna moč v W
    180 W
    Največja nastavljiva moč (W)
    180 W
    Topologija
    Pripravljenost
    Število napajalnih vtičnic
    3 IEC 60320 C13
    1 IEC 60320 C13 Prenapetost
    2 IEC mostički (˝jumpers˝)
    Enačba krivulje
    Efficiency
    Največja obremenitev krivulje
    100 %
    Maksimum krivulje na osi X
    100 %
    Minimum krivulje na osi X
    0 %
    Ime X-osi krivulje
    Load
    Enote X-osi krivulje
    Percentage
    Maksimum krivulje na osi Y
    100 %
    Minimum krivulje na osi Y
    50 %
    Ime Y-osi krivulje
    Efficiency
    Enote Y-osi krivulje
    Percentage
    Grafični prikaz
    1
    Izhodna napetost
    230 V
    Največja nastavljiva moč (VA)
    300 VA
    Nazivna moč v VA
    300 VA
    Čas prenosa
    4 ms tipično : 8 ms maksimum
    Skladnost
    Certifikati izdelkov
    C-Tick
    CE
    GOST
    TÜV
    Standardi
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    Okoljsko
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    0…40 °C
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 10000 ft
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −15…45 °C
    Relativna vlažnost shranjevanja
    0…95 %
    Nadmorskavišina shranjevanja
    0,00…15240,00 m
    Akustična raven
    40 dBA
    Online disipacija toplote
    4 Btu/h
    Baterije & čas delovanja
    Tip baterije
    Svinčevo-kislinski akumulatorji
    Vključeni moduli akumulatorja
    0
    Število prostih modulov akumulatorja
    0
    Značilni čas polnjenja
    6 h
    Količina RBC™
    1
    Vrednost tekočega elektrolita
    0
    Krivulja akumulatorja
    Z
    Moč polnjenja akumulatorja (W)
    12 W rated
    Moč akumulatorja v VAH
    72 VAh runtime
    Razširljivi čas delovanja
    0
    Komunikacija & upravljanje
    Proste reže
    0
    Nadzorna plošča
    Izhodno napajanje na LED indikatorju
    Zvočni alarm
    Alarm na akumulatorju : alarm za prazen akumulator :
    Zaščita pred konicami in filtriranje
    Nazivna konična energija
    300 J
    Filtriranje
    Stalno večpolno filtriranje šuma: 0.7% ieee prepustnost za udar: ničelni odzivni čas: skladno z ul 1449
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    6,5 kg
    SCC14
    10731304009761
    Pogodbena garancija
    Garancija
    2 years repair or replace