Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Asfora
Slika izdelka EPH2700269 Schneider Electric

EPH2700269

Green premium brand logo
Slika izdelka EPH2700269 Schneider Electric
EPH2700269
Green premium brand logo

Asfora - dvojni USB priklj. polnil. 2,1 A - bron

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Skupina izdelkov
    Asfora
    Izdelek ali sestavni del
    USB pomnilnik
    Izhodni tok
    2,1 A
    Integriran tip povezave
    2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
    Komplementarno
    Aplikacija naprave
    Pomnilnik
    Montaža naprave
    Podometna
    Predstavitev naprave
    Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
    Barvni odtenek
    Bronze
    Surface treatment
    Nevzdrževan
    Način pritrjevanja
    S kleščami
    Z vijaki
    Tip pakiranja
    Pretočni paket
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
    Maksimalna poraba moči v W
    0,1 W
    Nominalna izhodna moč
    10,5 W
    Vhodna moč
    12 W
    Življenjska doba v urah
    30000 h 10.5 W
    Material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate
    PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
    PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
    Tip zaščite
    Zaščita kratkega stika
    Število terminalov
    2 screw terminals
    Priključna zmogljivost
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
    Dolžina blankiranja žice
    8 mm
    Združljivost izdelkov
    Mobile/tablet Mac iOS
    Mobile/tablet Android
    Mobile/tablet Windows
    Višina
    83 mm
    Širina
    83 mm
    Globina
    42 mm
    Globina vgradnje
    30,8 mm
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    0…40 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −5…50 °C
    Standardi
    ETSI EN 301 489-4
    EN 62684
    EN 60950-1
    Direktive
    2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
    2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
    Certifikati izdelkov
    EAC
    Razred električlne izolacije
    Razred II
    IK stopnja zaščite
    IK04
    IP stopnja zaščite
    IP20
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    81,000 g
    Višina embalaže 1
    71,000 mm
    Širina embalaže 1
    71,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    43,000 mm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.