Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Tlačno stikalo FSG, 4,6 bara - nastavljiva lestvica, 2 praga - 2NC

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    OsiSense XM
    Tip senzorja tlaka
    Elektromehanski senzor tlaka
    Ime senzorja tlaka
    FSG
    Velikost senzorja tlaka
    4.6 bar
    Vrsta priključne tekočine
    G 1/4 (ženski) conforming to ISO 228
    Nadzorovana tekočina
    Fresh water (0...70 °C)
    Morska voda (0...70 °C)
    Kabelska uvodnica
    2 kabelna vhoda z zanko
    Tip kontakta in sestava
    2 NC Hitro ukrepanje
    Uporaba izdelka za specifične aplikacije
    -
    Tip tlačnega stikala za operacijo
    Regulacija med 2 pragoma
    [In] Nazivni tok
    10 A at 250 V AC conforming to EN 60730-1
    Električna povezava
    Terminali z vijačno objemko, clamping capacity: 1 x 1...2 x 2 mm²
    Kratkostična zaščita
    20 A cartridge fuse type gG
    Vrsta lestvice
    Nastavljiv diferencial
    Nastavitev
    Notranji
    Lokalni zaslon
    Brez
    Tip električnega tokokroga
    Močnostni tokokrog
    Komplementarno
    Materiali v stiku s tekočino
    Nitril
    Najlon 6/6
    Pocinkano jeklo
    Material omare
    PS
    Operativni položaj
    Katerikoli položaj
    Moč motorja kW
    0.75 kW/1 hp at 110 V AC, 1 phase
    1.1 kW/1.5 hp at 110 V AC, 3 phases
    1.5 kW/2 hp at 230 V AC, 1 phase
    1.5 kW/2 hp at 400 V AC, 1 phase
    2.2 kW/3 hp at 230 V AC, 3 phases
    2.2 kW/3 hp at 400 V AC, 3 phases
    Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
    0.3...3.4 bar
    Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
    1.4...4.6 bar
    Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi
    1 bar
    Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi
    1.2 bar
    Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi
    2.1 bar
    Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi
    2.3 bar
    Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
    8 bar
    Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel
    5.75 bar
    Uničevalni tlak
    20 bar
    Tlačni aktuator
    Diafragma
    Električna vzdržljivost
    100000 cycles at 10 cyc/mn
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 cycles
    Tip vrstne sponke
    4 terminali
    Možen diferencialni maksimalni pri srednji nastavitvi
    1.1 bar
    Možen diferencialni maksimalni pri srednji nastavitvi
    2.2 bar
    Maksimalna operativna stopnja
    10 cyc/mn
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    Teža izdelka
    0.34 kg
    Natančnost ponovitve
    < 2 %
    Opis sponke ISO št. 1
    (1-2)NC
    (3-4)NC
    Globina
    102 mm
    Višina
    96 mm
    Širina
    72 mm
    Okolje
    Standardi
    CE
    EN/IEC 60730
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    0...45 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    -30...80 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Razred električnega udara
    Class I conforming to IEC 536
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to EN/IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Različica 2.0)
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    9013FSG2J21 Water Pump Pressure Switch, Product End-of-Life Instructions (Različica 1.0)
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 17.4.2019
    Velikost 200 B
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 17.4.2019
    Velikost 200 B
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    9013FSG2J21 Water Pump Pressure Switch, Product Environmental Profile (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.