Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   TeSys GS
Slika izdelka GS2NG4 Schneider Electric

GS2NG4

Green premium brand logo
Slika izdelka GS2NG4 Schneider Electric
GS2NG4
Green premium brand logo

TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 4 P - 250 A - DIN 1

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    TeSys
    Ime izdelka
    TeSys GS
    Kratko ime naprave
    GS2N
    Izdelek ali sestavni del
    Varovalka ločilnega stikala
    Opis polov
    4P
    Opis zaščitenega pola
    4t
    Tip kontakta in sestava
    4 NO
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    250 A 40 °C
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    200 A at 440 V 2 poles in series per phase DC-23A
    200 A at 440 V 2 poles in series per phase DC-23B
    250 A 400 V AC-23A
    250 A 400 V AC-23B
    250 A 500 V AC-23A
    250 A 500 V AC-23B
    250 A 690 V AC-23A
    250 A 690 V AC-23B
    Tip varovalke
    DIN
    Velikost varovalke
    1
    Tip omrežja
    DC
    AC
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Komplementarno
    Tip operativnega ročaja
    Zunanja leva stran
    Montažna podpora
    Plošča
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    Nazivna delavna energija v W
    132 kW 400 V
    160 kW 500 V
    220 kW at 690 V
    Ustvarjanje zmogljivosti
    2500 A 400 V AC-23B
    [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
    80 kA at 400 V with protection by gG fuses
    Izklopna zmogljivost
    2000 A 400 V AC-23B)
    Kratkostična vzdržljivost 
    40 kA
    Mehanska vzdržljivost
    10000 cycles
    Električna vzdržljivost
    1000 cycles AC-23A
    1000 cycles AC-23B
    200 cycles DC-23A
    200 cycles DC-23B
    Povezave - terminali
    Močnostni tokokrog Zbiralke 32 mm²
    Močnostni tokokrog Obročni čepni terminali 95…240 mm²
    Zatezni moment
    Power circuit: 25 N.m
    Okolje
    Standardi
    IEC 60947-3
    Certifikati izdelkov
    CE
    IP stopnja zaščite
    IP20 IEC 60529 S priključnim pokrovom)
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −20…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…80 °C
    Požarna odpornost
    850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
    960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
    Višina
    195 mm
    Širina
    294 mm
    Globina
    146 mm
    Teža izdelka
    4,5 kg
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    4,537 kg
    Višina embalaže 1
    20 cm
    Širina embalaže 1
    21,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    34 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S04
    Število enot v embalaži 2
    2
    Teža embalaže 2
    9,93 kg
    Višina embalaže 2
    30 cm
    Širina embalaže 2
    40 cm
    Dolžina embalaže 2
    60 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki12
    • Slovenščina6
    • English9
    • French5
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Različica 7.0)
    Opis
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.7 MB
    Datum 22.7.2020
    Opis
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Različica 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 118.2 MB
    Datum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 4.3 MB
    Datum 29.10.2018
    Datoteke v dokumentu
    stp
    3.8 MB
    pdf
    555.4 KB
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente