Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   TeSys GV4
Slika izdelka GV4L50B6 Schneider Electric

GV4L50B6

Green premium brand logo
Slika izdelka GV4L50B6 Schneider Electric
GV4L50B6
Green premium brand logo

Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 25 kA, magn., stand.

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    TeSys
    Ime izdelka
    TeSys GV4
    Kratko ime naprave
    GV4L
    Izdelek ali sestavni del
    Odklopnik
    Aplikacija naprave
    Zaščita motorja
    Opis polov
    3P
    Kategorija uporabe
    Kategorija A
    Tehnologija zaščitne enote
    Magnetno
    Elektronski
    Tip zaščite
    Kratki stik
    [In] Nazivni tok
    50 A
    Izklopna zmogljivost
    Icu 50 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 25 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    50 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    10 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Magnetic setting range
    300…700 A
    Tip krmiljenja
    Vrtljivia ročica
    Komplementarno
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Moč motorja kW
    11 kW at 400...415 V AC 50/60 Hz
    15 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    18.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    15 kW 400 do 415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW 400 do 415 V AC 50/60 Hz
    22 kW 400 do 415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW 500 V AC 50/60 Hz
    30 kW 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW 660 do 690 V AC 50/60 Hz
    30 kW 660 do 690 V AC 50/60 Hz
    37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV IEC 60947-2
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    800 V IEC 60947-2
    Montažni način
    Z vijaki
    S sponkami
    Montažna podpora
    35 mm simetrična DIN letev
    Plošča
    75 mm simetrična DIN letev
    Primerno za izolativnost
    Da IEC 60947-1
    Mehanska vzdržljivost
    40000 cycles
    Električna vzdržljivost
    20000 cycles AC-3 440 V In/2
    10000 cycles AC-3 440 V In
    Lokalno signaliziranje
    Green indicator for presence of auxiliary contacts
    Število rež
    1 slot(s) for alarm switch for fault signalling contact, plug-in
    1 slot(s) for voltage release for electrical remote tripping, plug-in
    1 slot(s) for auxiliary switch for open/close contact, plug-in
    toggle padlocking (with accessories)
    Ključavnica OFF/ON položaj
    Priključni raster
    27 mm
    Povezave - terminali
    lugs-ring terminals
    Zatezni moment
    9 N.m 16…95 mm²
    5 N.m for 1.5…10 mm²
    Oznake kakovosti
    CE
    Standardi
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-2
    Višina
    155 mm
    Širina
    81 mm
    Globina
    165 mm
    Teža izdelka
    1,65 kg
    Barva
    Grey (RAL 7016)
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    IEC
    CCC
    EAC
    EU-RO MR
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 68-2
    IP stopnja zaščite
    IP40 front face conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK07 IEC 62262
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to IEC 60947-1
    Mehanska robustnost
    Vibracije +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz IEC 60068-2-6
    Vibracije 0,7 gn 13,2 do 100 Hz IEC 60068-2-6
    Shocks: 15 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −50…85 °C
    Nadmorska višina delovanja
    0...2000 m without derating
    2000 do 5000 m Z redukcijo
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    1,636 kg
    Višina embalaže 1
    21,000 cm
    Širina embalaže 1
    10,500 cm
    Dolžina embalaže 1
    22,000 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Brez PVC
    Da
    Vsebnost halogena
    Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki7
    • Slovenščina4
    • English4
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.5 MB
    Datum 1.6.2017
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Eoli_Contactors, GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink (Različica 1.1)
    Opis
    Eoli_Contactors, GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 436 KB
    Datum 15.12.2017
    Opis
    Eoli_Contactors, GV4P Therm/Mag 115A 50kA Elink
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    GV4L50B6 : Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 25 kA, magn., stand.
    Opis
    Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 25 kA, magn., stand.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 7.3.2021
    Opis
    Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 25 kA, magn., stand.
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente