Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   TeSys GV5, GV6
Slika izdelka GV5P150F Schneider Electric

GV5P150F

Green premium brand logo
Slika izdelka GV5P150F Schneider Electric
GV5P150F
Green premium brand logo

Mot. odklopnik, TeSys GV5, 3P, 150A, Icu 36kA, topl. magn.

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    TeSys
    Ime izdelka
    TeSys GV5
    Kratko ime naprave
    GV5P
    Izdelek ali sestavni del
    Motorni odklopnik
    Aplikacija naprave
    Zaščita motorja
    Tip zaščite
    Zaščita pred preobremenitvijo
    Zaščita kratkega stika
    Hitra kratkostična zaščita
    Fazna nesimetrija
    Fazna izguba
    Kategorija uporabe
    Kategorija A IEC 60947-2
    Tip krmiljenja
    Neposredna vrtljiva ročica
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Opis polov
    3P
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    690 V AC 50/60 Hz
    [In] Nazivni tok
    150 A 65 °C
    Koda izklopne zmogljivosti
    F 36 kA
    Izklopna zmogljivost
    36 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    8 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
    100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 % 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    Prenapetostna kategorija
    III
    Ime zaščitne enote
    Micrologic 2.2 M
    Vrednost zaščitne enote
    150 A
    Tehnologija zaščitne enote
    Elektronski
    Magnetni izklopni tok
    2250 A
    [Isd] Indikacija o proženju/napaki
    5 do 13 x Ir 9 nastavitev
    Območje nastavitve termične zaščite
    70…150 A Prilagodljiv z 9 nastavitvami
    Razred toplotne preobremenitve
    Razred 5 IEC 60947-4-1
    Razred 10 IEC 60947-4-1
    Razred 20 IEC 60947-4-1
    Fazna okvara občutljivosti
    Da IEC 60947-4-1
    Mehanska vzdržljivost
    40000 cycles
    Električna vzdržljivost
    20000 cycles AC-3 400/415 V In
    Maksimalna operativna stopnja
    25 cyc/h
    Nazivno delovanje
    Kontinuitetno
    Maksimalna izguba moči na pol
    9,2 W
    Komplementarno
    Moč motorja kW
    55…75 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    75…90 kW 500 V AC 50/60 Hz
    90…110 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    Lokalno signaliziranje
    LED pripravljen
    LED 95 % Ith
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    Certifikati izdelkov
    IECEE CB shema
    EAC (pending)
    Način pritrjevanja
    Z vijaki
    Montažni položaj
    Vodoraven in navpičen
    Povezave - terminali
    Močnostni tokokrog Zbiralke 25 x 6 mm
    Močnostni tokokrog Čepi 25 mm
    Priključni raster
    35 mm Brez razdelilnikov
    Zatezni moment
    15 N.m M8
    Širina
    105 mm
    Višina
    161 mm
    Globina
    155 mm
    Teža izdelka
    2,4 kg
    Barva
    Antracit RAL 7016)
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −55…85 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -25…70 °C
    Nadmorska višina delovanja
    0...2000 m without derating
    IP stopnja zaščite
    IP40 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK07 IEC 62262
    Stopnja onesnaženosti
    3
    Zaščitna obdelava
    TC
    Požarna odpornost
    960 °C IEC 60695-2-1
    Mehanska robustnost
    Vibrations: +/- 1 mm 2...13.2 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations: 0.7 gn 13.2...100 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki17
    • Slovenščina7
    • English14
    • Chinese5
    • French8
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Različica 7.0)
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 24.8 MB
    Datum 22.7.2020
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Različica 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 118.2 MB
    Datum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Različica 7.0)
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.7 MB
    Datum 22.7.2020
    Opis
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    TeSys GV5 / GV6 - Motor Circuit Breakers and Manual Motor Protectors - User Guide (Različica 01)
    Opis
    This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed tooperate TeSys™ GV5 and TeSys™ GV6 devices in compliance with the IEC/EN and UL/CSA standards.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 1.4.2020