Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   TeSys GV3
Slika izdelka GVAS125 Schneider Electric
Opustitev izdelka

GVAS125

Green premium brand logo
Slika izdelka GVAS125 Schneider Electric
Opustitev izdelka
GVAS125
Green premium brand logo

TeSys GV2 & GV3 - sprožnik - 120 do 127 V AC 50 Hz

Pokaži več značilnosti
Izdelek GVAS125 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Skupina izdelkov
    TeSys
    Kratko ime naprave
    GVAS
    Izdelek ali sestavni del
    Sprostitev sprožnika
    Komplementarno
    Združljivost serije/obsega
    GV2ME
    GV2LE
    GV2L
    GV2P
    GV3L
    GV3P
    [Uc] Krmilna napetost
    120 do 127 V AC 50 Hz
    Omejitve napetosti regulacijskega vezja
    0,7 do 1,1 Un
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    690 V AC IEC 60947-1
    600 V AC UL 60947-4-1
    600 V AC CSA C22.2 št. 60947-4-1
    Meja prožilne napetosti
    0,75 do 0,2 Un
    Vklopna moč v VA
    14 VA AC
    Vklopna moč v W
    10,5 W
    Poraba energije pri zadrževanju v VA
    5 VA AC
    Poraba energije pri zadrževanju v W
    1,6 W
    Operativni čas
    10...15 ms IEC 60947-1
    Faktor obremenitve
    100 %
    Povezave - terminali
    Vijačni priključki 1 1…2,5 mm²Trden
    Vijačni priključki 2 1…2,5 mm²Trden
    Vijačni priključki 1 0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
    Vijačni priključki 2 0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
    Vijačni priključki 1 0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Vijačni priključki 2 0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Zatezni moment
    < 1,4 N.m Vijačni priključki
    Mehanska vzdržljivost
    10000 ciklov Z GV3P in GV3L
    30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
    Količina na set/komplet
    Komplet 10
    Višina
    89 mm
    Širina
    18 mm
    Globina
    66 mm
    Teža izdelka
    0,105 kg
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    112 g
    Višina embalaže 1
    8,3 cm
    Širina embalaže 1
    3,6 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,2 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months