Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   -
Slika izdelka IMT37320 Schneider Electric
Opustitev izdelka

IMT37320

Slika izdelka IMT37320 Schneider Electric
Opustitev izdelka
IMT37320

Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7

Pokaži več značilnosti
Izdelek IMT37320 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    product range
    Thorsman TET
    product type
    Zanka
    colour
    Black
    quantity per package
    Komplet 50
    Komplementarno
    Material
    CR (kloropren)
    Maksimalni zunanji premer kabla
    5…7 mm
    Premer vrtanja
    16 mm
    Okolje
    IP-Class
    IP67
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    3,6 g
    Višina embalaže 1
    1,8 cm
    Širina embalaže 1
    2 cm
    Dolžina embalaže 1
    2 cm
    Trajnost ponudbe
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki6
    • Slovenščina2
    • English4
    • Norwegian1
    • Swedish1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.6 MB
    Datum 29.11.2017
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 329.1 KB
    Datum 30.9.2019
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 645.7 KB
    Datum 26.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 104.5 KB
    Datum 19.9.2003
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    IMT37320 : Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7
    Opis
    Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    IMT37320 : Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7
    Opis
    Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    Thorsman TET 5-7 – zanka – črna – premer 5 do 7