Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Canalis KT
Slika izdelka KTA3200CP34 Schneider Electric

KTA3200CP34

Green premium brand logo
Slika izdelka KTA3200CP34 Schneider Electric
KTA3200CP34
Green premium brand logo

Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Canalis
    Ime izdelka
    KT
    Izdelek ali sestavni del
    Več kolensko
    Opis zbiralke
    Standard
    Kratko ime naprave
    KTA
    Aplikacija naprave
    Sprememba smeri
    Material
    Aluminij
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    3200 A at 35 °C
    polarity
    3L + PE
    Tip spreminjanja smeri
    direction 2: edgewise to upward
    direction 1: flat to left
    Kot delovanja
    90 °
    earth conductor
    Standardna ozemljitev
    short-circuit level
    Standardna različica
    Dobavljena oprema
    Spojna enota
    Enota kanala
    Komplementarno
    Material ohišja
    Poliestrski film
    Material kontaktov
    Baker
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    1000 V
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    86 kA
    [Ipk] Dovoljen konični tok
    189 kA
    Sevano magnetno polje
    2,1 µT
    Omejitve termičih izgub
    7396 A².s
    Maksimalni THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    Maksimalen padec napetosti
    <0.0018 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0019 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0018 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0017 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Nevtralni položaj
    Levo
    Standardi
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Dimenzijski tip
    Izdelano po meri
    Širina
    140 mm
    Višina
    2 320…699 mm
    Barva
    White (RAL 9001)
    Dolžina
    direction 1: 300 mm
    3 400 mm
    Linearna obremenitev
    31 kg/m
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP55 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    64,400 kg
    Višina embalaže 1
    3,500 dm
    Širina embalaže 1
    6,420 dm
    Dolžina embalaže 1
    10,320 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki17
    • Slovenščina8
    • English14
    • Chinese6
    • French7
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Različica 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 46.8 MB
    Datum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.6 MB
    Datum 1.11.2018
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.4 GB
    Datum 21.1.2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Različica 3.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 290.7 MB
    Datum 9.6.2017
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X5000CO TEE ON EDGE (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 846.7 KB
    Datum 14.1.2014
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.8 KB
    KT 5X5000CO TEE ON EDGE (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 846.7 KB
    Datum 14.1.2014
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.8 KB
    KT 4X5000CO TEE ON EDGE (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 846.7 KB
    Datum 14.1.2014
    Datoteke v dokumentu
    stp
    512 KB
    pdf
    334.7 KB
    KT 3X3200AL FLAT EDGEWISE N4 (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    697.2 KB
    pdf
    200.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 897.4 KB
    Datum 7.1.2014
    Datoteke v dokumentu
    stp
    697.2 KB
    pdf
    200.2 KB
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 237.2 KB
    Datum 17.4.2017
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 516.7 KB
    Datum 25.5.2005
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 23.4 MB
    Datum 11.3.2019
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTA 800 to 5000A (Različica 3.0)
    Opis
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 328.6 KB
    Datum 31.3.2020
    Opis
    Canalis KTA 800 to 5000A
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA3200CP34 : Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    Opis
    Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA3200CP34 : Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    Opis
    Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    Canalis KTA - stranska in ploska Z element N4 - 3200 A - 3L + PE
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 128.7 KB
    Datum 1.8.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA3200CP34 : KTA3200CP34_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTA3200CP34_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    KTA3200CP34_REACH_DECLARATION