Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Canalis KT
Slika izdelka KTA4000ER33 Schneider Electric

KTA4000ER33

Green premium brand logo
Slika izdelka KTA4000ER33 Schneider Electric
KTA4000ER33
Green premium brand logo

Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Canalis
    Ime izdelka
    KT
    Izdelek ali sestavni del
    Ploščati kolenski napajalni kanal
    Kratko ime naprave
    KTA
    Aplikacija naprave
    Dolžina napajalnika
    Dobava
    Stikalna plošča
    Oljni transformator
    Material
    Aluminij
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    4000 A at 35 °C
    Nevtralni položaj
    Dol
    Tip spreminjanja smeri
    1 Po robu Levo
    earth conductor
    Standardna ozemljitev
    short-circuit level
    Standardna različica
    Dobavljena oprema
    Enota kanala
    Komplementarno
    Material ohišja
    Poliestrski film
    Material kontaktov
    Baker
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    1000 V
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    90 kA
    [Ipk] Dovoljen konični tok
    198 kA
    Sevano magnetno polje
    3 µT
    Omejitve termičih izgub
    8100 A².s
    Maksimalni THDI
    0…15 % 4000 A
    Maksimalen padec napetosti
    <0.0015 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0016 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0015 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0015 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Montažni način
    Z vijaki
    Montažna podpora
    Plošča
    polarity
    3L + PE
    Število odcepnih odvodnih enot
    0
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Dimenzijski tip
    Izdelano po meri
    Priključni raster
    80…250 mm
    Globina
    510 mm
    Višina
    1 200…534 mm
    Dolžina
    direction 2: 300 mm
    Barva
    White (RAL 9001)
    Linearna obremenitev
    38 kg/m
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    42,900 kg
    Višina embalaže 1
    5,100 dm
    Širina embalaže 1
    7,750 dm
    Dolžina embalaže 1
    5,500 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Brez PVC
    Da
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki14
    • Slovenščina8
    • English11
    • Chinese6
    • French7
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Različica 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 46.8 MB
    Datum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.6 MB
    Datum 1.11.2018
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.4 GB
    Datum 21.1.2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Različica 3.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 290.7 MB
    Datum 9.6.2017
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X4000AL FEED UNIT ER N3 (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    523.3 KB
    pdf
    230.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 753.9 KB
    Datum 7.1.2014
    Datoteke v dokumentu
    stp
    523.3 KB
    pdf
    230.6 KB
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 237.2 KB
    Datum 17.4.2017
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 516.7 KB
    Datum 25.5.2005
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 11.8 MB
    Datum 1.5.2015
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTA 800 to 5000A (Različica 3.0)
    Opis
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 328.6 KB
    Datum 31.3.2020
    Opis
    Canalis KTA 800 to 5000A
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA4000ER33 : Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    Opis
    Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.2020
    Opis
    Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA4000ER33 : Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    Opis
    Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.2020
    Opis
    Canalis KTA - olj. trans.nap. en. N3 + stik. pl. - 4000 A - 3L + PE - po meri
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 128.7 KB
    Datum 1.8.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    KTA4000ER33 : KTA4000ER33_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTA4000ER33_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.2020
    Opis
    KTA4000ER33_REACH_DECLARATION