Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Canalis KT
Slika izdelka KTC1350ER76 Schneider Electric

KTC1350ER76

Slika izdelka KTC1350ER76 Schneider Electric
KTC1350ER76

Canalis KTC - olj. trans. nap. en. N6 + stik. pl. - 1350 A - 3L+N+PER - po meri

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Canalis
    Ime izdelka
    KT
    Izdelek ali sestavni del
    Koleno napajalnega voda po robu
    Kratko ime naprave
    KTC
    Aplikacija naprave
    Dolžina napajalnika
    Dobava
    Oljni transformator
    Stikalna plošča
    Material
    Baker
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    1350 A at 35 °C
    Nevtralni položaj
    Levo
    Tip spreminjanja smeri
    direction 1: flat to horizontal
    earth conductor
    Ojačan
    short-circuit level
    Okrepljena različica
    Dobavljena oprema
    Enota kanala
    Komplementarno
    Material ohišja
    Poliestrski film
    Material kontaktov
    Baker
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    1000 V
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    65 kA
    [Ipk] Dovoljen konični tok
    143 kA
    Sevano magnetno polje
    0,5 µT
    Omejitve termičih izgub
    4225 A².s
    Maksimalni THDI
    15…33 % 1000 A
    0…15 % 1350 A
    Maksimalen padec napetosti
    <0.0031 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0034 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0033 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0031 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Montažni način
    Z vijaki
    Montažna podpora
    Plošča
    polarity
    3L + N + PER
    Število odcepnih odvodnih enot
    0
    Standardi
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Dimenzijski tip
    Izdelano po meri
    Priključni raster
    80…250 mm
    Globina
    230 mm
    Višina
    1 190…524 mm
    Dolžina
    2 290 mm
    Barva
    White (RAL 9001)
    Linearna obremenitev
    33 kg/m
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (95 % of In)
    40…45 °C (90 % of In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (79 % of In)
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    85,100 kg
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki11
    • English11
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Različica 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 47 MB
    Datum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.7 MB
    Datum 1.11.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.6 MB
    Datum 1.11.2018
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.4 GB
    Datum 21.1.2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Različica 3.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 290.7 MB
    Datum 9.6.2017
    Datoteke v dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1350CO FEED UNIT ER N6 (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    495.7 KB
    pdf
    85.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 580.8 KB
    Datum 13.3.2018
    Datoteke v dokumentu
    stp
    495.7 KB
    pdf
    85.1 KB
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 516.7 KB
    Datum 25.5.2005
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 11.8 MB
    Datum 1.5.2015
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 128.7 KB
    Datum 1.8.2019
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis KTC 1000 to 6300A (Različica v2)
    Opis
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 315.1 KB
    Datum 24.3.2020
    Opis
    Canalis KTC 1000 to 6300A