Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka LC1D18ND Schneider Electric

Serija TeSys D

TeSys D - LC1D18ND

Kontaktorji

Slika izdelka LC1D18ND Schneider Electric
Serija TeSys D
TeSys D - LC1D18ND
Kontaktorji

Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 60 V DC tuljava

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    TeSys
    Ime izdelka
    TeSys D
    Izdelek ali sestavni del
    Kontaktor
    Kratko ime naprave
    LC1D
    Uporaba kontaktorja
    Krmilnik motorja
    Upornostna obremenitev
    Kategorija uporabe
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Opis polov
    3P
    Konfiguracija kontaktov
    3 NO
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    <= 300 V DCfor Močnostni tokokrog
    <= 690 V AC 25...400 Hz for Močnostni tokokrog
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    18 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-3for Močnostni tokokrog
    32 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-1for Močnostni tokokrog
    Moč motorja kW
    10 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    7.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Moč motorja hp
    1 hp at 115 V AC 50/60 Hzfor 1 faza motors
    3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hzfor 1 faza motors
    5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hzfor 3 faze motors
    5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hzfor 3 faze motors
    10 hp at 460/480 V AC 50/60 Hzfor 3 faze motors
    15 hp at 575/600 V AC 50/60 Hzfor 3 faze motors
    Tip krmilnega vezja
    DC standard
    [Uc] Krmilna napetost
    60 V DC
    Sestava pomožnega kontakta
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV conforming to IEC 60947
    Prenapetostna kategorija
    III
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    32 A at <= 60 °Cfor Močnostni tokokrog
    10 A at <= 60 °Cfor Signalni tokokrog
    Irms nazivna zmogljivost izdelave
    300 A at 440 Vfor Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
    140 A ACfor Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DCfor Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
    Nazivna odklopna zmogljivost
    300 A at 440 Vfor Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    145 A <= 40 °C 10 s Močnostni tokokrog
    240 A <= 40 °C 1 s Močnostni tokokrog
    40 A <= 40 °C 10 min Močnostni tokokrog
    84 A <= 40 °C 1 min Močnostni tokokrog
    100 A 1 s Signalni tokokrog
    120 A 500 ms Signalni tokokrog
    140 A 100 ms Signalni tokokrog
    Vrednost povezane varovalke
    35 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
    50 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
    10 A gGfor Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
    Povprečna impedanca
    2.5 mOhm at 50 Hz - Ith 32 Afor Močnostni tokokrog
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    600 V for Močnostni tokokrog certifications CSA
    600 V for Močnostni tokokrog certifications UL
    690 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947-4-1
    690 Vfor Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-1
    600 Vfor Signalni tokokrog certifications CSA
    600 Vfor Signalni tokokrog certifications UL
    Električna vzdržljivost
    1.65 Mcycles 18 A AC-3 at Ue <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 at Ue <= 440 V
    Izguba energije na pol
    0.8 W AC-3
    2.5 W AC-1
    Zaščitni pokrov
    Z
    Montažna podpora
    Plošča
    Letev
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifikati izdelkov
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Povezave - terminali
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Z cable end
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1...6 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Z cable end
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Brez cable end
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Brez cable end
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Z cable end
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Polprevoden - Brez cable end
    Krmilno vezje: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Polprevoden - Brez cable end
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Brez cable end
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - Brez konca kabla
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv - S kabelskim koncem
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 1 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness: Polprevoden - Brez cable end
    Močnostni tokokrog: Terminali vijačne sponke 2 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness: Polprevoden - Brez cable end
    Zatezni moment
    Močnostni tokokrog: 1.7 N.m - on Terminali vijačne sponke - with screwdriver Ploščat Ø 6 mm
    Močnostni tokokrog: 1.7 N.m - on Terminali vijačne sponke - with screwdriver Philips št. 2
    Krmilno vezje: 1.7 N.m - on Terminali vijačne sponke - with screwdriver Ploščat Ø 6 mm
    Krmilno vezje: 1.7 N.m - on Terminali vijačne sponke - with screwdriver Philips št. 2
    Operativni čas
    53.55...72.45 ms Zapiranje
    16...24 ms Odpiranje
    Stopnja varnosti
    B10d = 1369863 cycles Kontaktor z nazivnim bremenom conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles Kontaktor z mehanskim bremenom conforming to EN/ISO 13849-1
    Mehanska vzdržljivost
    30 Mcycles
    Maksimalna operativna stopnja
    3600 cyc/h at <= 60 °C
    Komplementarno
    Tehnologija tuljave
    Z integrirano dušilno napravo
    Omejitve napetosti regulacijskega vezja
    0.1...0.25 Uc drop-out at 60 °C, DC
    0.7...1.25 Uc operational at 60 °C, DC
    Časovna konstanta
    28 ms
    Vklopna moč v W
    5.4 W at 20 °C
    Poraba energije pri zadrževanju v W
    5.4 W at 20 °C
    Tip pomožnega kontakta
    Type Mehansko povezani (1 NO + 1 NC) conforming to IEC 60947-5-1
    Type Zrcalni kontakt (1 NC) conforming to IEC 60947-4-1
    Frekvenca signalnega tokokroga
    25 do 400 Hz
    Minimalni preklopni tok
    5 mAfor Signalni tokokrog
    Minimalna preklopna napetost
    17 Vfor Signalni tokokrog
    Čas brez prekrivanja
    1.5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
    1.5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
    Izolacijska upornost
    > 10 MOhmfor Signalni tokokrog
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP20 Spredaj conforming to IEC 60529
    Zaščitna obdelava
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    Stopnja onesnaženosti
    3
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -5...60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    -60...80 °C
    Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
    -40...70 °C Pri Uc
    Nadmorska višina delovanja
    3000 m without derating in temperature
    Požarna odpornost
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Upočasnitev plamena
    V1 conforming to UL 94
    Mehanska robustnost
    Vibracije Kontaktor odprt 2 Gn, 5 do 300 Hz
    Vibracije Kontaktor zaprt 4 Gn, 5 do 300 Hz
    Šoki Kontaktor odprt 10 Gn za 11 ms
    Šoki Kontaktor zaprt 15 Gn za 11 ms
    Višina
    77 mm
    Širina
    45 mm
    Globina
    95 mm
    Teža izdelka
    0.49 kg
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD relays & Contactor LC1D09 to LC1D18 3P screw clamp or screw type connector- DC coil (Različica 1.0)
    CAD files for LC1D18ND: TeSys D contactors for control in category AC-1, 25 to 80 A - For connection by screw clamp terminals and lugs - D.C. supply or low consumption (Različica 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Različica 1.0)
    Datum 10.11.2017
    Velikost 2.4 MB
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Različica 1.0)
    Datum 23.7.2018
    Velikost 2.9 MB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Različica 09)
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    TeSys D Contactors DC 9 to 18A - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 164.1 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ENVPEP110230EN (Različica 1.1)
    Datum 8.11.2017
    Velikost 194.9 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.