Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   ComPact NSXm
Slika izdelka LV426251 Schneider Electric

LV426251

Green premium brand logo
Slika izdelka LV426251 Schneider Electric
LV426251
Green premium brand logo

Odklopnik Compact NSXm 25A 3P 25kA

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Compact
    Ime izdelka
    Compact NSXm
    Serija izdelka
    Compact NSXm
    Kratko ime naprave
    NSXm 25B
    Izdelek ali sestavni del
    Odklopnik
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Zaščita
    Number of poles
    3P
    Opis zaščitenega pola
    3d
    [In] Nazivni tok
    25 A 40 °C
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    690 V AC 50/60 Hz
    Tip omrežja
    AC
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Primerno za izolativnost
    Da EN/IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    50 kA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    25 kA Icu 380 do 415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Performance level
    B 25 kA 415 V AC
    Ime zaščitne enote
    TM-D
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Funkcije zaščitne enote
    Li
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Circuit breaker mounting mode
    Z vijaki
    Konektor za spenjanje
    Komplementarno
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    50 kA 220 do 240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    25 kA 380 do 415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    20 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    10 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles at 440 V In
    20000 cycles at 440 V In/2
    5000 cycles at 690 V In
    10000 cycles at 690 V In/2
    Montažna podpora
    Plošča
    DIN letev
    Connection terminals
    Kompresijski čep/zbiralka
    Priključni raster
    35 mm Z razdelilniki
    27 mm Brez razdelilnikov
    9 mm rastri
    9 Modul
    Tip zaščite
    L : for overload protection (thermal)
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    Nazivna izklopna enota
    25 A 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Nastavljiv
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7 do 1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Pritrjen
    [Im] magnetic protection pick-up range
    600 A
    Zemljostična zaščita
    Brez
    Number of slots for electrical auxiliaries
    1 Pomožno stikalo OF
    1 Stikalo alarma SD
    1 Napetosni sprožnik MN ali MX
    Okolje
    Width (W)
    81 mm
    Height (H)
    137 mm
    Depth (D)
    80 mm
    Teža izdelka
    1,06 kg
    Barva
    Grey (RAL 7016)
    Standardi
    EN/IEC 60947
    Certifikati izdelkov
    CCC
    EAC
    Pomorstvo
    Stopnja onesnaženosti
    3 IEC 60664-1
    IP stopnja zaščite
    IP40 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to IEC 62262
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −50…85 °C
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska višina delovanja
    0...2000 m without derating
    2000 do 5000 m Z redukcijo
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    1,3 kg
    Višina embalaže 1
    12,5 cm
    Širina embalaže 1
    9 cm
    Dolžina embalaže 1
    22 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki11
    • Slovenščina5
    • English8
    • Chinese3
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Različica 1.9)
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 71.5 MB
    Datum 10.2.2020
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Različica 01)
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.2 MB
    Datum 1.11.2017
    Opis
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.6 MB
    Datum 2.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.7 MB
    Datum 1.3.2017
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV426251 : LV426251_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LV426251_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    LV426251_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV426251 : LV426251_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LV426251_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    LV426251_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 299.4 KB
    Datum 27.6.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV426251 : LV426251_REACH_DECLARATION
    Opis
    LV426251_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    LV426251_REACH_DECLARATION
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 439 KB
    Datum 30.7.2016