Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   FuPact
Slika izdelka LV480802 Schneider Electric

LV480802

Green premium brand logo
Slika izdelka LV480802 Schneider Electric
LV480802
Green premium brand logo

Oh. var. loč. st.,Fupact ISFT160, 160A, DIN NH00,3 p., m. h. pl., 2,5-95mm² k.k.

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    ISFT160
    Skupina izdelkov
    Fupact
    Ime izdelka
    Fupact ISFT
    Kratko ime naprave
    ISFT160
    Izdelek ali sestavni del
    Varovalčno ločilno stikalo
    Aplikacija naprave
    Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
    Distribucija
    Komplementarno
    Opis polov
    3P
    Opis zaščitenega pola
    3f
    Tip varovalke
    DIN
    Velikost varovalke
    NH00
    Tip omrežja
    AC
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Tip krmiljenja
    Ročica varovalčnih nosilcev
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    160 A 40 °C ) 12 W Horizontalno
    160 A 40 °C ) 12 W Vertikalno
    152 A 45 °C ) 11,3 W Horizontalno
    152 A 45 °C ) 11,3 W Vertikalno
    144 A 50 °C ) 10,6 W Horizontalno
    144 A 50 °C ) 10,6 W Vertikalno
    136 A 55 °C ) 9,9 W Horizontalno
    136 A 55 °C ) 9,9 W Vertikalno
    128 A 60 °C ) 9,2 W Horizontalno
    128 A 60 °C ) 9,2 W Vertikalno
    120 A 65 °C ) 8,5 W Horizontalno
    120 A 65 °C ) 8,5 W Vertikalno
    112 A 70 °C ) 7,8 W Horizontalno
    112 A 70 °C ) 7,8 W Vertikalno
    [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
    160 A 40 °C 12 W
    Nazivno delovanje
    Neprekinjeno
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    800 V AC 50/60 Hz AC-20
    800 V DC DC-20
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    AC-21B 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B 160 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-22B 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B 160 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-21B 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21B 160 A DC 220 V 3 poli v seriji
    DC-21B 125 A DC 440 V 3 poli v seriji
    DC-22B 160 A DC 220 V 3 poli v seriji
    [Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost
    Icn 80000 A 415 V
    Icn 80000 A 500 V
    Icn 80000 A 690 V
    Icm 5000 A 415 V
    Icm 5000 A 500 V
    Icm 5000 A 690 V
    In 160 A 415 V
    In 160 A 500 V
    In 160 A 690 V
    Primerno za izolativnost
    Yes
    Vidna prekinitev
    Da
    Premik kontakta
    Enojni izklop
    Mehanska vzdržljivost
    1600 cycles
    Električna vzdržljivost
    AC-21B 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-22B 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz
    AC-22B 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    Razred električnega udara
    Prednja plošča razreda II
    Barvna koda
    RAL 7016 Ročica
    RAL 7035 Šasija
    Zagotovitev zaklepanja
    Svinčeni pečat
    Montažni položaj
    Horizontalno
    Vertikalno
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    Mounting plate
    Lokacija montaže
    Vzporedna
    Zasnova
    Horizontalna zasnova
    Priključni terminali
    Terminali vijačne sponke
    Povezave - terminali
    Terminali vijačne sponke Dovod 160 A 2,5…95 mm²
    Terminali vijačne sponke Odvod 160 A 2,5…95 mm²
    Zatezni moment
    12 N.m Terminal
    Okolje
    Višina
    194 mm
    Širina
    106 mm
    Globina
    80 mm
    Standardi
    IEC 60269-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    Certifikati izdelkov
    CCC
    EAC
    CE
    IP stopnja zaščite
    IP3x IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN 50102
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to IEC 60947
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −50…85 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    915 g
    Višina embalaže 1
    15,4 cm
    Širina embalaže 1
    12,3 cm
    Dolžina embalaže 1
    24,7 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S04
    Število enot v embalaži 2
    10
    Teža embalaže 2
    10 kg
    Višina embalaže 2
    30 cm
    Širina embalaže 2
    40 cm
    Dolžina embalaže 2
    60 cm
    Tip enote v embalaži 3
    P12
    Število enot v embalaži 3
    120
    Teža embalaže 3
    131,808 kg
    Višina embalaže 3
    105 cm
    Širina embalaže 3
    80 cm
    Dolžina embalaže 3
    120 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki8
    • Slovenščina4
    • English5
    • Chinese2
    • French4
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Različica 2.1)
    Opis
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 68.1 MB
    Datum 9.10.2020
    Opis
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 716.9 KB
    Datum 16.1.2017
    Datoteke v dokumentu
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 22.4 MB
    Datum 14.2.2019