Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   EasyPact CVS
Slika izdelka LV525353 Schneider Electric

LV525353

Green premium brand logo
Slika izdelka LV525353 Schneider Electric
LV525353
Green premium brand logo

Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Easypact CVS100 do 250
    Izdelek ali sestavni del
    Odklopnik
    Kratko ime naprave
    CVS250F
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Opis polov
    4P
    Opis zaščitenega pola
    4d
    Nevtralni položaj
    Levo
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Brez
    [In] Nazivni tok
    250 A at 40 °C
    Koda izklopne zmogljivosti
    F
    Tip omrežja
    AC
    [Icu] Breaking capacity
    36 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija A
    Ime zaščitne enote
    TM-D
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Nazivna izklopna enota
    250 A at 40 °C
    Tip zaščite
    Zaščita pred preobremenitvijo (termična)
    Zaščita kratkega stika (magnetna)
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    Zadnja plošča
    Povezava navzgor
    Spredaj
    Povezava navzdol
    Spredaj
    Povezave - terminali
    Vijačna povezava
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    Območje nastavitve termične zaščite
    175…250 A
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
    Priključni raster
    35 mm
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Nastavitev nevtralne zaščite
    1 x Ir 4d)
    Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
    Nastavljiv
    Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
    0,7 do 1 x In
    Tip dolgotrajne zakasnitve
    Pritrjen
    Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
    Pritrjen
    Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
    2500 A
    Višina
    161 mm
    Širina
    140 mm
    Globina
    86 mm
    Teža izdelka
    2,6 kg
    Okolje
    Razred električnega udara
    Razred II
    Standardi
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Certifikati izdelkov
    GOST
    IEC
    IP stopnja zaščite
    IP40
    Stopnja onesnaženosti
    3 IEC 60664-1
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −50…85 °C
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    2,564 kg
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki7
    • Slovenščina3
    • English4
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format stp
    Velikost 8.7 MB
    Datum 30.11.2017
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 9.1 MB
    Datum 28.9.2020
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 447.2 KB
    Datum 21.10.2018
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV525353 : Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV525353 : Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    LV525353 : Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Odklopnik Easypact CVS250F TM250D - 4P/4d
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 367.2 KB
    Datum 14.7.2016