Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   MasterPact MTZ
Slika izdelka LV847374 Schneider Electric

LV847374

Green premium brand logo
Slika izdelka LV847374 Schneider Electric
LV847374
Green premium brand logo

Izklopilna tuljava MX2 - 277 V AC - za MTZ, fiksni

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Masterpact
    Kratko ime naprave
    Drugi MX
    Izdelek ali sestavni del
    Sprostitev napetosti
    Aplikacija naprave
    Krmiljenje
    Združljivost serije/obsega
    Masterpact MTZ2 Odklopnik
    Masterpact MTZ3 Odklopnik
    Masterpact MTZ1 Odklopnik
    Tip napetostnega izpusta
    Sprostitev sprožnika
    Komplementarno
    Tip krmiljenja
    Standard
    [Un] voltage power supply
    277 V AC 50/60 Hz
    Meja prožilne napetosti
    0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
    Holding power consumption
    4,5 VA
    Circuit breaker mounting mode
    Pritrjen
    Maximum response time
    60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
    60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
    60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki14
    • Slovenščina3
    • English11
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Različica 4.1)
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 90.7 MB
    Datum 13.2.2020
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors (Različica 2.0)
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.8 MB
    Datum 6.12.2019
    Opis
    MasterPact MTZ Catalog numbers and spare parts 2020 Air circuit breakers and switch disconnectors
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Različica 04)
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4 MB
    Datum 31.12.2020
    Opis
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Različica 04)
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 23.9 MB
    Datum 1.12.2020
    Opis
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    MasterPact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Različica 03)
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with the IEC standards.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 11.2 MB
    Datum 1.7.2020
    Opis
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate MasterPact™ MTZ1 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliance with the IEC standards.