Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   EasyLogic PM2000 series
Slika izdelka METSEPM2KDGTLIO22 Schneider Electric

METSEPM2KDGTLIO22

Green premium brand logo
Slika izdelka METSEPM2KDGTLIO22 Schneider Electric
METSEPM2KDGTLIO22
Green premium brand logo

PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    EasyLogic
    Kratko ime naprave
    PM2K2DIDO
    Izdelek ali sestavni del
    I/O modul
    Aplikacija naprave
    Dodatni modul za razširitev
    Združljivost serije/obsega
    EasyLogic PM2100 PM2130
    EasyLogic PM2200 PM2230
    Komplementarno
    Preklopna frekvenca
    2 Hz digital input
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    2500 V
    Število odvodov
    2 configurable, <= 20 mA
    Izhodna napetost
    40 V DC
    Vhodna impedanca
    110 kOhm
    Število vhodov
    2
    Izhodna impedanca
    50 Ohm
    Stanje napetosti 0 zagotovljeno
    0...4 V DC
    Stanje napetosti 1 zagotovljeno
    18.5...36 V DC
    Širina
    90,5 mm
    Globina
    14,6 mm
    Višina
    53 mm
    Teža izdelka
    50 g
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −10…60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −25…70 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    104 g
    Višina embalaže 1
    4,6 cm
    Širina embalaže 1
    7,8 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,3 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina3
    • English10
    • Chinese1
    • Dutch1
    • French1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    • Turkish1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.8 MB
    Datum 26.8.2020
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    EasyLogic™ PM2200 series (Različica 07)
    Opis
    EasyLogic™ PM2200 series User Guide - EN
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.7 MB
    Datum 20.11.2020
    Opis
    EasyLogic™ PM2200 series User Guide - EN
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10 MB
    Datum 8.4.2020
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    METSEPM2KDGTLIO22-CAD- Digital IO (Različica 1.0)
    Opis
    METSEPM2KDGTLIO22-CAD- Digital IO
    prp.document.label.format stp
    Velikost 6.9 MB
    Datum 3.12.2019
    Opis
    METSEPM2KDGTLIO22-CAD- Digital IO
    prp.document.label.format stp
    Velikost 10.6 MB
    Datum 14.12.2017
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.5 MB
    Datum 17.4.2020
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 352.9 KB
    Datum 8.12.2015
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    METSEPM2KDGTLIO22 : PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    METSEPM2KDGTLIO22 : PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 166.1 KB
    Datum 26.7.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    METSEPM2KDGTLIO22 : PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 389.3 KB
    Datum 8.12.2015
    Strokovni letak
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.3 MB
    Datum 26.8.2020