Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

35 mm simetrična letev DIN - D 480 mm za uporabo z NSYTCSxx v PLM75

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Aplikacija naprave
    Večnamenski
    Serija izdelkov
    Spacial
    Izdelek ali sestavni del
    Letev
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Montažna oprema
    Tip letve
    Simetrična DIN
    Nominalne dimenzije omare
    -
    Montažna podpora
    Plastična matica
    Združljivost serije/obsega
    Thalassa PLM
    Sestava naprave
    1 rail
    Količina na set/komplet
    Komplet 2
    Komplementarno
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Prevlečeno s cinkom
    Način pritrjevanja
    S pritrditvijo elementa - Zadnji del omare location
    Prilagoditev
    Višinska nastavitev DIN letve, višina 25 mm
    Dolžina
    480 mm
    Višina
    35 mm
    Širina
    7.2 mm
    Debelina
    1 mm
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP - THALASSA PLM (Različica 2.0)
    Datum 4.10.2016
    Velikost 343.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.