Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Standardna hladilna enota ClimaSys na vrhu omare - 1550 W pri 230 V

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    CU
    Izdelek ali sestavni del
    Hladilna enota
    Lokacija montaže
    Streha omare
    Tip namestitve
    Notranja
    Destinacija izdelka
    Za omaro
    Montažni način
    Z vijaki
    Vhodna napetost
    230 V 50/60 Hz
    Število faz omrežja
    1 faza
    Hlajenje
    1550 W 50/60 Hz L35-L35
    1200 W 50/60 Hz L35-L50
    Komplementarno
    Višina
    415 mm
    Širina
    567 mm
    Globina
    401 mm
    Največji [In] nazivni tok
    4.5 A
    Vklopni tok
    18 A
    Poraba energije v W
    810 W at 50/60 Hz, L35-L35
    930 W at 50/60 Hz, L35-L50
    Razmerje energetske učinkovitosti
    1.9
    Tip krmiljenja
    Elektronski krmilnik
    Območje nastavitve temperature
    20...55 °C at 50 Hz
    20...50 °C at 60 Hz
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    20...46 °C, V omari
    55 °C, Maksimum
    20...55 °C at 50 Hz, Zunaj omare
    20...50 °C at 60 Hz, Zunaj omare
    Stopnja hrupa
    65 dB conforming to EN/ISO 3746
    Tlak
    25 bar
    Zračni tok
    Internal circuit : 860 m3/h at 50/60 Hz
    External circuit : 1820 m3/h at 50/60 Hz
    Teža izdelka
    44 kg
    Tip hladilnega plina
    R134a (0.54 kg)
    Tip ventilatorskega filtra
    Opcijski filter zunanjega tokokroga
    Tip zaščite
    Thermal protection : T 10 A
    Short-circuit protection (magnetic) :
    Material
    Jeklo
    Barva
    Grey RAL 7035
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    CE
    Direktive
    2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
    2006/42/EC - stroji
    2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
    Standardi
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    IP stopnja zaščite
    IP54 Na notranjem vezju conforming to IEC 60529
    IP34 Na zunanjem tokokrogu conforming to IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit top of enclosure - 1550W at 230 V (Različica 1.0)
    NSYCU1K5R CAD Drawing (Različica 1.0)
    Datum 19.10.2015
    Velikost 7.9 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Različica 1.0)
    Datum 8.3.2019
    Velikost 997.8 MB
    NSYCU1K5R CAD Cut-out Drawing (Različica 1.0)
    Datum 19.10.2015
    Velikost 1.4 MB
    CAD files for NSYCU1K5R: Top-mounting models (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Cooling unit for electrical enclosures (Različica 01)
    Datum 19.10.2015
    Velikost 11.2 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.