Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYCUF1K2T2KR Schneider Electric

Serija Climasys CU

NSYCUF1K2T2KR

Slika izdelka NSYCUF1K2T2KR Schneider Electric
Serija Climasys CU
NSYCUF1K2T2KR

Filter ClimaSys za strešno hladilno enoto 1k2 do 2 kW

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    ClimaSys CU
    Izdelek ali sestavni del
    Filter
    Združljivost serije/obsega
    ClimaSys CU Hladilna enota
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatek za toplotno upravljanje
    Komplementarno
    Destinacija izdelka
    For Hladilna enota za montiranje na vrhu - power: 1150 W
    For Hladilna enota za montiranje na vrhu - power: 1550 W
    For Hladilna enota za montiranje na vrhu - power: 2050 W
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    ClimaSys hladilna enota
    Količina na set/komplet
    Komplet 5
    Material
    Poliuretanska pena
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD files for NSYCUF1K2T2KR: Filter (Različica 1.0)
    Datum 6.2.2019
    Velikost 81.7 KB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.