Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Filter ClimaSys za standardno hladilno enoto 6 kW

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    ClimaSys CU
    Izdelek ali sestavni del
    Filter
    Združljivost serije/obsega
    ClimaSys CU Hladilna enota
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatek za toplotno upravljanje
    Komplementarno
    Destinacija izdelka
    For Talna hladilna enota - power: 5800 W
    For Talna hladilna enota - power: 6050 W
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    ClimaSys hladilna enota
    Količina na set/komplet
    Komplet 5
    Material
    Poliuretanska pena
    Širina
    420 mm
    Višina
    220 mm
    Debelina
    580 mm
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD files for NSYCUF6K: Filter (Različica 1.0)
    Datum 6.2.2019
    Velikost 81.7 KB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.