Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYCUFX1K2T2K Schneider Electric

Serija Climasys CU

NSYCUFX1K2T2K

Slika izdelka NSYCUFX1K2T2K Schneider Electric
Serija Climasys CU
NSYCUFX1K2T2K

Kovinski filter ClimaSys za hladilno enoto 1 k2 do 2 kW

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    ClimaSys CU
    Izdelek ali sestavni del
    Filter
    Združljivost serije/obsega
    ClimaSys CU Hladilna enota
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatek za toplotno upravljanje
    Komplementarno
    Destinacija izdelka
    For Stranska vgradnja hladilne enote - power: 1250 W
    For Stranska vgradnja hladilne enote - power: 1600 W
    For Stranska vgradnja hladilne enote - power: 2000 W
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    ClimaSys hladilna enota
    Material
    Aluminij
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD files for NSYCUFX1K2T2K: Filter (Različica 1.0)
    Datum 6.2.2019
    Velikost 81.7 KB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.