Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Zunanja hladilna enota ClimaSys ob strani omare - 820 W pri 230 V

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    CU
    Izdelek ali sestavni del
    Hladilna enota
    Lokacija montaže
    Stran
    Tip namestitve
    Zunanje
    Destinacija izdelka
    Za omaro
    Montažni način
    Z vijaki
    Vhodna napetost
    230 V 50/60 Hz
    Število faz omrežja
    1 faza
    Hlajenje
    820 W 50/60 Hz L35-L35
    680 W 50/60 Hz L35-L50
    Komplementarno
    Višina
    783 mm
    Širina
    348 mm
    Globina
    215 mm
    Največji [In] nazivni tok
    2.6 A
    Vklopni tok
    10.8 A
    Poraba energije v W
    440 W at 50/60 Hz, L35-L35
    490 W at 50/60 Hz, L35-L50
    Razmerje energetske učinkovitosti
    1.8
    Tip krmiljenja
    Mehansko
    Območje nastavitve temperature
    20...55 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    20...46 °C, V omari
    55 °C, Maksimum
    -20...55 °C, Zunaj omare
    Stopnja hrupa
    65 dB conforming to EN/ISO 3746
    Tlak
    25 bar
    Zračni tok
    Internal circuit : 330 m3/h at 50/60 Hz
    External circuit : 570 m3/h at 50/60 Hz
    Teža izdelka
    27 kg
    Tip hladilnega plina
    R134a (0.23 kg)
    Tip ventilatorskega filtra
    Opcijski filter zunanjega tokokroga
    Tip zaščite
    Thermal protection: T 6 A
    Short-circuit protection (magnetic) :
    Material
    Jeklo
    Barva
    Grey RAL 7035
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    CE
    Direktive
    2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
    2006/42/EC - stroji
    2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
    Standardi
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    IP stopnja zaščite
    IP34 Na zunanjem tokokrogu conforming to IEC 60529
    IP55 Na notranjem vezju conforming to IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Različica 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    NSYCUHD800 CAD Drawing (Različica 1.0)
    Datum 27.5.2015
    Velikost 9 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Različica 1.0)
    Datum 8.3.2019
    Velikost 997.8 MB
    NSYCUHD800 CAD Cut-out Drawing (Različica 1.0)
    Datum 27.5.2015
    Velikost 1.2 MB
    CAD files for NSYCUHD800: Outdoor Heavy Duty cooling units (Različica 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys outdoor cooling unit side of enclosure - 820W at 230 V (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Slim cooling unit for electrical enclosures (Različica 01)
    Outdoor cooling unit for electrical enclosures (Različica 00)
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 6.3.2019
    Velikost 0
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.