Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYCUS1K52P4UL Schneider Electric

Serija Climasys CU

NSYCUS1K52P4UL

Slika izdelka NSYCUS1K52P4UL Schneider Electric
Serija Climasys CU
NSYCUS1K52P4UL

Blok s tanko notranjo hladilno enoto ClimaSys - 1500 W pri 400 V - UL

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    CU
    Izdelek ali sestavni del
    Ozek blok hladilne enote
    Lokacija montaže
    Vrata omare
    Tip namestitve
    Notranja
    Destinacija izdelka
    Za omaro
    Montažni način
    Z vijaki
    Vhodna napetost
    400 do 460 V 50/60 Hz
    460 V 60 Hz
    Število faz omrežja
    2 fazi
    Hlajenje
    5118 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
    3924 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
    Komplementarno
    Višina
    1696 mm
    Širina
    495 mm
    Globina
    195 mm
    Največji [In] nazivni tok
    3.2 A
    Vklopni tok
    11 A
    Poraba energije v W
    970 W at 50/60 Hz, L35-L50
    840 W at 50/60 Hz, L35-L35
    Razmerje energetske učinkovitosti
    1.8
    Tip krmiljenja
    Elektronski krmilnik
    Območje nastavitve temperature
    20...50 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    50 °C, maximum
    20...46 °C, V omari
    20...50 °C, Zunaj omare
    Stopnja hrupa
    66 dB conforming to EN/ISO 3746
    Tlak
    28 bar
    Zračni tok
    External circuit : 860 m3/h at 50/60 Hz
    Internal circuit : 860 m3/h at 50/60 Hz
    Teža izdelka
    57 kg
    Tip hladilnega plina
    R134a (0.46 kg)
    Tip ventilatorskega filtra
    Opcijski filter zunanjega tokokroga
    Tip zaščite
    Thermal protection: T 6 A
    Short-circuit protection (magnetic) :
    Material
    Jeklo
    Barva
    Grey RAL 7035
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    UL
    IP stopnja zaščite
    IP34 Na zunanjem tokokrogu conforming to IEC 60529
    IP55 Na notranjem vezju conforming to IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Različica 1.0)
    Datum 8.3.2019
    Velikost 997.8 MB
    NSYCUS1K52P4UL CAD Drawing (Različica 1.0)
    Datum 1.12.2015
    Velikost 11.9 MB
    CAD files for NSYCUS1K52P4UL: Slim cooling units (Različica 1.0)
    NSYCUS1K52P4UL CAD Cut-out Drawing (Različica 1.0)
    Datum 27.5.2015
    Velikost 1.4 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.