Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYCUX3K3P4UL Schneider Electric

Serija Climasys CU

NSYCUX3K3P4UL

Slika izdelka NSYCUX3K3P4UL Schneider Electric
Serija Climasys CU
NSYCUX3K3P4UL

Standardna hladilna enota ClimaSys ob strani omare - 2900 W pri 400 V

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    CU
    Izdelek ali sestavni del
    Hladilna enota
    Lokacija montaže
    Stran
    Tip namestitve
    Notranja
    Destinacija izdelka
    Za omaro
    Montažni način
    Z vijaki
    Vhodna napetost
    460 V 60 Hz
    Število faz omrežja
    3 faze
    Hlajenje
    9900 Btu/h 60 Hz L35-L35
    7680 Btu/h 60 Hz L35-L50
    Komplementarno
    Višina
    1270 mm
    Širina
    500 mm
    Globina
    336 mm
    Največji [In] nazivni tok
    2.6 A
    Vklopni tok
    14 A
    Poraba energije v W
    1220 W at 60 Hz, L35-L35
    1440 W at 60 Hz, L35-L50
    Razmerje energetske učinkovitosti
    2.4
    Tip krmiljenja
    Elektronski krmilnik
    Območje nastavitve temperature
    20...45 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    20...45 °C, Zunaj omare
    45 °C, Maksimum
    20...45 °C, V omari
    Stopnja hrupa
    70 dB
    Tlak
    25 bar
    Zračni tok
    Internal circuit : 1450 m3/h at 60 Hz
    External circuit : 1450 m3/h at 60 Hz
    Teža izdelka
    84 kg
    Tip hladilnega plina
    R134a (0.84 kg)
    Tip ventilatorskega filtra
    Opcijski filter zunanjega tokokroga
    Tip zaščite
    Thermal protection: T 6 A
    Short-circuit protection (magnetic) :
    Material
    Nerjaveče jeklo
    Barva
    Grey RAL 7035
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    UL
    Standardi
    DIN 3168
    IP stopnja zaščite
    IP34 Na zunanjem tokokrogu conforming to IEC 60529
    IP55 Na notranjem vezju conforming to IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.2.2019
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Različica 1.0)
    Datum 8.3.2019
    Velikost 997.8 MB
    NSYCUX3K3P4UL CAD Drawing (Različica 1.0)
    Datum 26.5.2015
    Velikost 23.2 MB
    NSYCUX3K3P4UL CAD Cut-out Drawing (Različica 1.0)
    Datum 1.12.2015
    Velikost 1.3 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys stainless steel cooling unit side of enclosure - UL standard - 2900W at 400 V (Različica 1.0)
    CAD files for NSYCUX3K3P4UL: Side-mounting models and floor-standing models (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Cooling unit for electrical enclosures (Različica 01)
    Datum 19.10.2015
    Velikost 11.2 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - EoLi (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 208.5 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CU - NSYCU2K - PEP (Različica 2.0)
    Datum 13.8.2014
    Velikost 181.2 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.