Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYCVF300M230PF Schneider Electric

Serija Prisma P

Prisma P - NSYCVF300M230PF

Stikalni bloki

Slika izdelka NSYCVF300M230PF Schneider Electric
Serija Prisma P
Prisma P - NSYCVF300M230PF
Stikalni bloki

Umetno prezrač. Climasys IP54, 300 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Dodaj v Moje izdelke

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    ClimaSys
    Ime izdelka
    ClimaSys CV
    Izdelek ali sestavni del
    Ventilator
    Tip ventilatorskega filtra
    Standard
    Zračni tok
    Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 300 m3/h at 50 Hz
    Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 350 m3/h at 60 Hz
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    145 do 253 V
    Vhodna napetost
    230 V 50/60 Hz
    Komplementarno
    Razpon energije
    36 W 50 Hz
    37 W 60 Hz
    [In] Nazivni tok
    0.16 A 60 Hz
    0.17 A 50 Hz
    Stopnja hrupa
    55...56 dB
    Nosilni tipa
    Krogla
    Višina
    Zunanji: 268 mm
    Širina
    Zunanji: 248 mm
    Globina
    Zunanji: 116 mm
    Dimenzije izreza
    223 x 223 mm
    Teža izdelka
    1.3 kg
    Material
    Vbrizgani termoplastični (ASA PC)for Izhodna rešetka
    Barva
    Izhodna rešetka: Siva RAL 7035
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -10...70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    -40...70 °C
    Največji tlak
    158 Pa Pretok 0 m³/h
    Povezave - terminali
    Faston konektor
    IP stopnja zaščite
    IP54
    Sestava naprave
    1 Izhodna rešetka Spredaj
    1 Osni motor
    2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini
    1 Filter Prednji del osnega motorja
    1 Rezalna predloga
    1 Napajalni kabel
    Stanje uporabe
    Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
    Filter je treba redno čistiti in menjavati
    Okolje mora biti relativno čisto
    Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
    Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ProClima (Različica 7.1.3)
    Datum 11.1.2018
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Različica 2.0)
    Datum 1.2.2017
    Velikost 40.5 MB
    Datum 1.2.2017
    Velikost 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CAD Drawing Package for Thermal components (Različica 1.0)
    Datum 29.5.2013
    Velikost 182.1 MB
    CAD files for NSYCVF300M230PF: ClimaSys CV - Filterfan (Različica 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Različica 1.0)
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCVF300M230PF (Različica 1.0)
    Filterfan 300m3/h 230V IP54 (Različica 1.0)
    Datum 17.1.2014
    Velikost 3.9 MB
    Datum 17.1.2014
    Velikost 1.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Različica 2.0)
    Datum 5.2.2019
    Velikost 1.3 GB
    Certifikat
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Različica 2.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    INSTRUCTIONS NSYCVF FANS (Različica 02)
    Datum 1.12.2015
    Velikost 2.1 MB
    Izjava o skladnosti
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Različica 1.0)
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ClimaSys CV_PEP (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 159 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.