Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Spacial SM
Slika izdelka NSYRC1U Schneider Electric

NSYRC1U

Green premium brand logo
Slika izdelka NSYRC1U Schneider Electric
NSYRC1U
Green premium brand logo

Komplet 4 nosilcev Spacial SF/SM za namestitev opreme, visoke 1 E ali 3 E

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Spacial
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatki za omaro
    Izdelek ali sestavni del
    Podpora
    Application
    Elektronski
    Večnamenski
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Montažna podpora
    Neposredno do strukture, Spacial SF
    Omara, Spacial SM z delom z vertikalnim adapterjem
    Združljivost serije/obsega
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SF-E
    Sestava naprave
    Pritrdilni elementi
    2 Desni nosilec
    2 Levi nosilec
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Komplementarno
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Prevlečeno s cinkom
    Način pritrjevanja
    S sponkami Struktura omare
    Z vijaki
    NULL
    Višinsko nastavljiv na 25 mm
    Število 19" enot
    1
    Višina
    44.45 mm
    Globina
    73 mm
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    230 g
    Višina embalaže 1
    5,5 cm
    Širina embalaže 1
    8,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    13,5 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki6
    • Slovenščina3
    • English3
    • French1
    • Spanish1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 S3D EN (Različica 2.0)
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 62.1 MB
    Datum 23.11.2020
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 CRN EN (Različica 2.0)
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 62.7 MB
    Datum 23.11.2020
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 18.4 MB
    Datum 12.9.2019
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    NSYRC1U : NSYRC1U_ROHS_DECLARATION
    Opis
    NSYRC1U_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    NSYRC1U_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    NSYRC1U : NSYRC1U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    NSYRC1U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    NSYRC1U_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    NSYRC1U : Komplet 4 nosilcev Spacial SF/SM za namestitev opreme, visoke 1 E ali 3 E
    Opis
    Komplet 4 nosilcev Spacial SF/SM za namestitev opreme, visoke 1 E ali 3 E
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    Komplet 4 nosilcev Spacial SF/SM za namestitev opreme, visoke 1 E ali 3 E