Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Spacial SF
Slika izdelka NSYSF2010502D Schneider Electric

NSYSF2010502D

Green premium brand logo
Slika izdelka NSYSF2010502D Schneider Electric
NSYSF2010502D
Green premium brand logo

Spacial SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2000 x 1000 x 500 mm

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Skupina izdelkov
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Večnamenski
    Izdelek ali sestavni del
    Primerna omara
    Nominalna višina omare
    2000 mm
    Nominalna širina omare
    1000 mm
    Nominalna globina omare
    500 mm
    Montaža omare
    Stoječe
    Sestava naprave
    2 Drsne letve
    4 Nosilec namestitvene plošče
    1 Struktura
    1 Zadnja plošča
    1 Streha
    2 Vrata
    1 Zaklepni sistem z ročico
    1 Blokirni sistem Leva vrata
    Komplementarno
    Strukturni tip
    Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
    Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
    Oblikovan iz ene sekcije
    Perforirana struktura z naklonom 25 mm
    Tip vrat
    Navaden Spredaj
    Število vrat
    Front face: 2 door(s)
    Odpiranje vrat na strani
    Levo 120 °)
    Desna 120 °)
    Tip ključavnice
    4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
    Opis montažne plošče
    Brez montažne plošče
    Type of gland plate
    Brez plošče kabelske tesnilke
    Dostopnost za delovanje
    Spredaj
    Zadaj
    Strani omare
    Odstranljivi deli
    Vrata Z vijaki Tečaj
    Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
    Zadnja plošča Z vijaki
    Streha Z vijaki
    Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
    Drsna letev Z vijaki
    Material
    Okvir Galvanizirano jeklo
    Stebrički Galvanizirano jeklo
    Vrata Jeklena pločevina
    Plošče Jeklena pločevina
    Tečaj Zamak
    Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
    Površinska obdelava
    Epoksi-poliesterski prah
    Barva
    Enclosure: grey (RAL 7035)
    Ročica Črna RAL 9005)
    Teža izdelka
    124,02 kg
    Okolje
    Standardi
    IEC 62208
    IP stopnja zaščite
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK10 IEC 62262
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    124,020 kg
    Višina embalaže 1
    2130,000 mm
    Širina embalaže 1
    1045,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    590,000 mm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months