Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Spacial SMX
Slika izdelka NSYSPXF10100H Schneider Electric
Opustitev izdelka

NSYSPXF10100H

Slika izdelka NSYSPXF10100H Schneider Electric
Opustitev izdelka
NSYSPXF10100H

Kom. spr. podnožja iz nerj. jekla 316L Š 1000 x V 100, dod. str. Kom. za podn.

Pokaži več značilnosti
Izdelek NSYSPXF10100H ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Skupina izdelkov
    Spacial
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatki za omaro
    Izdelek ali sestavni del
    Prednji podstavek
    Anwendung
    Večnamenski
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    Sestava naprave
    Pritrdilni elementi
    4 corner
    2 Prednja plošča
    2 Zadnja plošča
    Združljivost serije/obsega
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    Spacial SDX
    Montažna podpora
    Stranice podnožja
    Komplementarno
    Način pritrjevanja
    By fixing element - on structure location
    Površinska obdelava
    Scotch-Brite® brušeno
    Višina
    100 mm
    Širina
    Nazivna 1000 mm
    Teža izdelka
    8,146 kg
    Debelina
    2,5 mm
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    8,146 kg
    Višina embalaže 1
    111,000 mm
    Širina embalaže 1
    192,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    1008,000 mm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months