Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYSTMP45120 Schneider Electric

Serija Spacial SM

Spacial SM - NSYSTMP45120

Dodatki za montažo

Slika izdelka NSYSTMP45120 Schneider Electric
Serija Spacial SM
Spacial SM - NSYSTMP45120
Dodatki za montažo

Perforirana montažna plošča Spacial SF/SM - 1200 mm

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Spacial
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Montažna oprema
    Izdelek ali sestavni del
    Montažna plošča
    Aplikacija naprave
    Večnamenski
    Nominalne dimenzije omare
    H:  -
    Opis montažne plošče
    Teleskopsko perforirano
    Združljivost serije/obsega
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    Spacial SMX
    Sestava naprave
    1 mounting plate
    Pritrdilni elementi
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Prevlečeno s cinkom
    Komplementarno
    Način pritrjevanja
    S pritrditvijo elementa - Na strukturi location
    Višina
    Fixing centers: 425 mm
    450 mm
    Širina
    Nazivna: 1200 mm
    1108 mm
    Dimenzije izreza
    11 x 26 mm
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Programska oprema v uporabi
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Različica 1.6)
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Perforated mounting plate 450 x enclosure 1200 (Različica 1.0)
    CAD files for NSYSTMP45120: Perforated mounting plate (Različica 1.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.