Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYTBC3126 Schneider Electric

Serija Spacial SF

Spacial SF - NSYTBC3126

Distribucija električne energije

Slika izdelka NSYTBC3126 Schneider Electric
Serija Spacial SF
Spacial SF - NSYTBC3126
Distribucija električne energije

Vrhnja zbiralčna komora Spacial SF - IP55 - 300 x 1200 x 600 mm

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Dodaj v Moje izdelke

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Spacial
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Distribucija električne energije
    Izdelek ali sestavni del
    Zgornja komora komore
    Aplikacija naprave
    Večnamenski
    Združljivost serije/obsega
    Spacial SF
    Nominalne dimenzije omare
    H:  -  
    Lokacija montaže
    Na vrhu omare
    Sestava naprave
    1 Komora zbiralke
    1 Tesnilo
    2 Prednja plošča
    4 Očesni vijaki
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Material
    Jeklo
    Komplementarno
    Barva
    Grey RAL 7035
    Površinska obdelava
    Epoksi-poliesterski prah
    Višina
    301 mm
    Širina
    1200 mm
    Globina
    600 mm
    IP stopnja zaščite
    IP55 conforming to IEC 60529
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Busbar top box 300x1200x600 (Različica 1.0)
    Datum 13.1.2014
    Velikost 36.4 MB
    Datum 13.1.2014
    Velikost 8.4 MB
    CAD files for NSYTBC3126: Busbar top box (Različica 1.0)
    Datum 28.1.2019
    Velikost 224.9 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Različica 2.0)
    Datum 5.10.2017
    Velikost 349.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.