Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka NSYTBS1179H Schneider Electric

Serija -

- - NSYTBS1179H

Industrijska ohišja

Slika izdelka NSYTBS1179H Schneider Electric
Serija -
- - NSYTBS1179H
Industrijska ohišja

ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V105Š65G85 raz. V117Š74G94 nepr. pokrov H40

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Thalassa
    Ime izdelka
    Thalassa TBS
    Aplikacija naprave
    Večnamenski
    Izdelek ali sestavni del
    Industrijsko ohišje
    Višina
    116 mm
    Širina
    116 mm
    Globina
    94 mm
    Notranja višina
    105 mm
    Notranja širina
    65 mm
    Notranja globina
    85 mm
    Montaža omare
    Stensko montirano
    Sestava naprave
    1 x Ohišje
    1 x cover
    4 x Vijak pokrova
    Količina na set/komplet
    Komplet 3
    Tip ohišja
    En kos oblikovan
    Tip prednjega pokrova
    Visok navaden pokrov
    Pritrditev pokrova
    Plastični vijaki
    Tip ključavnice
    Outside sealed area : flat screwdriver captive screw
    Odstranljivi deli
    Pokrov, S sidranimi vijaki
    Komplementarno
    Material
    ABS
    Barva
    Grey ( RAL 7035 )
    Standardi
    IEC 62208
    Certifikati izdelkov
    DEMKO
    SEMKO
    TÜV
    Razred električlne izolacije
    Razred II
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to NEMA 4.4X
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to IEC 62262
    Požarna odpornost
    650 °C conforming to IEC 60695-2-11
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    -15...40 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -25...60 °C
    Teža izdelka
    0.146 kg
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mureva, Thalassa (Različica 2.0)
    Datum 14.3.2017
    Velikost 8.7 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Različica 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Različica 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    DXF Drawings for Box TBS 116x74x94 (Različica 1.0)
    Datum 11.5.2013
    Velikost 649.4 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.