Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Pratika
Slika izdelka PKF16W725 Schneider Electric

PKF16W725

Green premium brand logo
Slika izdelka PKF16W725 Schneider Electric
PKF16W725
Green premium brand logo

Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - stena

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    PratiKa
    Izdelek ali sestavni del
    Vtičnica
    Kratko ime naprave
    PratiKa vtičnica
    Vtič, kategorija vtičnice
    Nizka napetost
    Opis polov
    3P + N + E
    Tip omrežja
    AC
    Standard vtičnice
    Industrijski
    Komplementarno
    Montažni način
    Stensko-montirano
    Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
    Kotni
    Največji [In] nazivni tok
    16 A
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    200 do 250 V
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
    9 h
    Vtič, material vtičnice
    Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
    Material kontaktov
    Obojka Medenina
    Povezave - terminali
    Zarobljeni vijaki
    Maksimalni presek kabla
    1…4 mm²
    Maksimalni zunanji premer kabla
    21 mm
    Vrsta navoja
    M25
    Teža izdelka
    0,32 kg
    Višina
    178 mm
    Širina
    106 mm
    Globina
    143 mm
    Barva
    Siva RAL 7035)
    Barva napetosti
    Modra
    Okolje
    Standardi
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP stopnja zaščite
    IP67 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 EN 62262
    Požarna odpornost
    750 °C IEC 60695-2-1
    Relativna vlažnost
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    35 °C 86400 s )
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    0,290 kg
    Višina embalaže 1
    1,010 dm
    Širina embalaže 1
    0,890 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,520 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki6
    • Slovenščina3
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.1 MB
    Datum 7.3.2019
    Opis
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Različica 1.1)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Velikost 10.1 MB
    Datum 1.2.2016
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF16W725 : PKF16W725_ROHS_DECLARATION
    Opis
    PKF16W725_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    PKF16W725_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF16W725 : PKF16W725_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    PKF16W725_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    PKF16W725_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 204.2 KB
    Datum 5.7.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF16W725 : Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - stena
    Opis
    Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - stena
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - stena