Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Pratika
Slika izdelka PKF32W433 Schneider Electric

PKF32W433

Green premium brand logo
Slika izdelka PKF32W433 Schneider Electric
PKF32W433
Green premium brand logo

Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 2P + E - 380 do 415 V AC - stena

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    PratiKa
    Izdelek ali sestavni del
    Vtičnica
    Kratko ime naprave
    PratiKa vtičnica
    Vtič, kategorija vtičnice
    Nizka napetost
    Opis polov
    2P + E
    Tip omrežja
    AC
    Standard vtičnice
    Industrijski
    Komplementarno
    Montažni način
    Stensko-montirano
    Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
    Kotni
    Največji [In] nazivni tok
    32 A
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    380 do 415 V
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
    9 h
    Vtič, material vtičnice
    Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
    Material kontaktov
    Obojka Medenina
    Povezave - terminali
    Zarobljeni vijaki
    Maksimalni presek kabla
    2,5…10 mm²
    Maksimalni zunanji premer kabla
    21 mm
    Vrsta navoja
    M25
    Teža izdelka
    0,28 kg
    Višina
    160 mm
    Širina
    90 mm
    Globina
    119 mm
    Barva
    Siva RAL 7035)
    Barva napetosti
    Rdeča
    Okolje
    Standardi
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP stopnja zaščite
    IP44 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 EN 62262
    Požarna odpornost
    750 °C IEC 60695-2-1
    Relativna vlažnost
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    0,250 kg
    Višina embalaže 1
    1,190 dm
    Širina embalaže 1
    0,900 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,600 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki5
    • Slovenščina3
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.1 MB
    Datum 7.3.2019
    Opis
    Catalogue PratiKa
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF32W433 : PKF32W433_ROHS_DECLARATION
    Opis
    PKF32W433_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    PKF32W433_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF32W433 : PKF32W433_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    PKF32W433_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    PKF32W433_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 204.2 KB
    Datum 5.7.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    PKF32W433 : PKF32W433_REACH_DECLARATION
    Opis
    PKF32W433_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.2020
    Opis
    PKF32W433_REACH_DECLARATION