Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Zelio elektromehanski releji
Slika izdelka RUZSF3M Schneider Electric

RUZSF3M

Green premium brand logo
Slika izdelka RUZSF3M Schneider Electric
RUZSF3M
Green premium brand logo

Vtičnica RUZ - ločen kontakt - 12 A - 250 V - priključek

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony Rele
    Izdelek ali sestavni del
    Vtičnica
    Kontaktna terminalna ureditev
    Ločeno
    Združljivost izdelkov
    Vtični rele RUM 2 C/O
    Vtični rele RUM 3 C/O
    Oblika zatiča
    Ploščat
    Kratko ime naprave
    RUZ
    Prodaja na nedeljivo količino
    10
    Komplementarno
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    12 A
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    < 250 V
    Zatezni moment
    < 1 N.m M3.5
    Način pritrjevanja
    Z vijakom Panel)
    Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
    Označevanje
    CE
    Širina
    36 mm
    Teža izdelka
    0,095 kg
    Okolje
    Povezave - terminali
    Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² AWG 2 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla
    Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² AWG 20 do AWG 16) Polprevoden Brez konca kabla
    Standardi
    IEC 61984
    Certifikati izdelkov
    CSA
    UL
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…55 °C
    IP stopnja zaščite
    IP20 EN/IEC 60529
    Dielektrična trdnost
    2500 V
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    103 g
    Višina embalaže 1
    6,3 cm
    Širina embalaže 1
    3,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,2 cm
    Tip enote v embalaži 2
    BB1
    Število enot v embalaži 2
    10
    Teža embalaže 2
    1,03 kg
    Višina embalaže 2
    9,8 cm
    Širina embalaže 2
    10,5 cm
    Dolžina embalaže 2
    18 cm
    Tip enote v embalaži 3
    S03
    Število enot v embalaži 3
    80
    Teža embalaže 3
    8,466 kg
    Višina embalaže 3
    30 cm
    Širina embalaže 3
    30 cm
    Dolžina embalaže 3
    40 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki8
    • Slovenščina4
    • English5
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 11/20 (Različica 5.0)
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.3 MB
    Datum 27.10.2020
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Različica Add pushin socket RXZE14P)
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Opis
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format zip
    Velikost 789.3 KB
    Datum 12.6.2020
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Opis
    UL Recognized Relay Sockets
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Različica 1.0)
    Opis
    Legacy RXM, RUM and RPM replaced by MC225619 RXM, RUM and RPM
    prp.document.label.format htm
    Velikost 215 B
    Datum 1.10.2009
    Opis
    Legacy RXM, RUM and RPM replaced by MC225619 RXM, RUM and RPM
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    RUZSF3M : Vtičnica RUZ - ločen kontakt - 12 A - 250 V - priključek
    Opis
    Vtičnica RUZ - ločen kontakt - 12 A - 250 V - priključek
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.3.2021