Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Zelio elektromehanski releji
Slika izdelka RXG23ND Schneider Electric
Opustitev izdelka

RXG23ND

Green premium brand logo
Slika izdelka RXG23ND Schneider Electric
Opustitev izdelka
RXG23ND
Green premium brand logo

Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 2 C/O stand. - 60 V DC - 5 A - z LTB in LED

Pokaži več značilnosti
Izdelek RXG23ND ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony Rele
    Ime serije
    Vmesni rele
    Izdelek ali sestavni del
    Vtični rele
    Kratko ime naprave
    RXG
    Tip kontakta in sestava
    2 C/O
    Komplementarno
    Status LED
    Z
    Material kontaktov
    Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
    Maximum contact resistance
    100 mOhm
    [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
    5 A −40…55 °C
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    5 A 30 V DC) UL
    5 A 30 V DC) IEC
    5 A 250 V AC) IEC
    5 A 250 V AC) UL
    Maksimalna preklopna napetost
    250 V AC
    30 V DC
    Tok obremenitve
    5 A 250 V AC
    Maksimalna preklopna zmogljivost
    1250 VA
    Minimalna preklopna zmogljivost
    50 mW 10 mA, 5 V DC
    Operativna stopnja
    <= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
    <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
    Izkoriščevalski koeficient
    20 %
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 cycles
    Električna vzdržljivost
    100000 cycles NO Upor Pri 55 °C
    100000 cycles NC Upor Pri 55 °C
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V IEC
    300 V CSA
    300 V UL
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV 1,2/50 µs
    Dielektrična trdnost
    1000 V AC between contacts with micro disconnection
    5000 V AC Med tuljavo in kontaktom Okrepljena izolacija
    3000 V AC Med poli Osnovna izolacija
    Coil resistance
    6700 Ohm +/- 10 %
    Izolacijska upornost
    1000 MOhm 500 V DC
    Testne stopnje
    Stopnja A
    Montažni položaj
    Katerikoli položaj
    Izpadni napetostni prag
    >= 0,1 Uc DC
    Coil insulation class
    Razred F
    Operate time
    20 ms
    Release time
    20 ms
    [Uc] Krmilna napetost
    60 V DC
    Zanesljivost varnostnih podatkov
    B10d = 100000
    Barva pokrova
    Standard
    Lokalno signaliziranje
    Flag
    Maksimalna vrednost navora
    0,8 N.m
    Teža izdelka
    0,02 kg
    Predstavitev naprave
    Kompletni izdelek
    Okolje
    Odpornost proti vibracijam
    3 Gn +/- 0,75 mm 10…150 Hz)V obratovanju
    5 gn +/- 0,75 mm 10…150 Hz)Ne obratuje
    IP stopnja zaščite
    IP40
    Odporno proti udarcu
    20 gn V obratovanju
    100 gn Ne obratuje
    Kategorija zaščite
    RT I
    Standardi
    UL 508
    CSA C22.2 št. 14
    IEC 61810-1
    Certifikati izdelkov
    UL
    CE
    RoHS
    EAC
    CSA
    Stopnja onesnaženosti
    2
    Prenapetostna kategorija
    III
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Relativna vlažnost
    10…85 %
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    20,100 g
    Višina embalaže 1
    35,500 mm
    Širina embalaže 1
    13,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    29,000 mm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki11
    • Slovenščina5
    • English8
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 11/20 (Različica 5.0)
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.3 MB
    Datum 27.10.2020
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 831.6 KB
    Datum 12.6.2020
    Datoteke v dokumentu