Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Zelio elektromehanski releji
Slika izdelka RXM4AB2P7PVS Schneider Electric

RXM4AB2P7PVS

Green premium brand logo
Slika izdelka RXM4AB2P7PVS Schneider Electric
RXM4AB2P7PVS
Green premium brand logo

Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony Rele
    Ime serije
    Miniaturni
    Izdelek ali sestavni del
    Vtični rele
    Kratko ime naprave
    RXM
    Tip kontakta in sestava
    4 C/O
    [Uc] Krmilna napetost
    230 V AC 50/60 Hz
    [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
    6 A at -40…55 °C
    Status LED
    Z
    Tip krmiljenja
    Zaklepalna testna tipka
    Izkoriščevalski koeficient
    20 %
    Komplementarno
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V IEC
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    2.5 kV during 1.2/50 µs
    Material kontaktov
    AgNi
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A 28 V DC) NC IEC
    3 A 250 V AC) NC IEC
    6 A 28 V DC) NO IEC
    6 A 250 V AC) NO IEC
    6 A 277 V AC) UL
    8 A 30 V DC) UL
    Minimalni preklopni tok
    10 mA
    Maksimalna preklopna napetost
    250 V
    Minimalna preklopna napetost
    17 V
    resistive rated load
    6 A at 250 V AC
    6 A 28 V DC
    Maksimalna preklopna zmogljivost
    1500 VA/168 W AC/DC
    Minimalna preklopna zmogljivost
    170 mW 10 mA, 17 V
    Operativna stopnja
    <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
    <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 cycles
    Električna vzdržljivost
    100000 cycles Upor
    average coil consumption in W
    1,2 W, AC
    Izpadni napetostni prag
    >= 0,3 Uc AC
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    15000 Ohm at 20 °C +/- 15 %
    Nazivne meje delovne napetosti
    184 do 253 V AC
    Zanesljivost varnostnih podatkov
    B10d = 100000
    Kategorija zaščite
    RT I
    Testne stopnje
    Stopnja A
    Operativni položaj
    Katerikoli položaj
    Prodaja na nedeljivo količino
    30
    CAD celotna širina
    26,9 mm
    CAD celotna višina
    82,8 mm
    CAD celotna globina
    80,35 mm
    Povezave - terminali
    Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
    Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² AWG 2 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla
    Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² AWG 20 do AWG 16) Polprevoden Brez konca kabla
    Maksimalna vrednost navora
    1 N.m
    0,99 N.m
    Teža izdelka
    0,105 kg
    Predstavitev naprave
    Kompletni izdelek
    Okolje
    Dielektrična trdnost
    1300 V AC between contacts with micro disconnection
    2000 V AC between coil and contact
    2000 V AC between poles
    Certifikati izdelkov
    CE
    UL
    CSA
    EAC
    RoHS
    REACH
    Lloyd's
    Kitajski RoHS
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 št. 14
    IEC 61984
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…55 °C
    Odpornost proti vibracijam
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles not operating
    IP stopnja zaščite
    IP20 EN/IEC 60529
    Odporno proti udarcu
    10 gn for in operation
    30 gn for not operating
    Stopnja onesnaženosti
    2
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    113,000 g
    Višina embalaže 1
    82,800 mm
    Širina embalaže 1
    26,900 mm
    Dolžina embalaže 1
    80,350 mm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 Months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki5
    • Slovenščina4
    • English2
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Različica 5.0)
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.3 MB
    Datum 27.10.2020
    Opis
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    RXM4AB2P7PVS : Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    RXM4AB2P7PVS : Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    RXM4AB2P7PVS : Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.11.2020
    Opis
    Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 230 V AC