Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Modicon Premium
Slika izdelka TSXDSY16R5C Schneider Electric
Omejena prodaja za storitve

TSXDSY16R5C

Slika izdelka TSXDSY16R5C Schneider Electric
Omejena prodaja za storitve
TSXDSY16R5C

Diskretni izhodni modul - nezaščiten rele 16 - 12 do 24 V DC - 3 A

Pokaži več značilnosti
Prodajni status
Opustitev izdelka 31 december 2017
Življenjska doba se bo kmalu iztekla, in sicer dne 31 december 2025
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Modicon Premium programabilna platforma
    Izdelek ali sestavni del
    Diskretni izhodni modul
    Maksimalna diskretna izhodna številka
    16
    Diskretni izhod tip
    Rele brez zaščite
    Diskretni izhod napetost
    12 do 24 V DC EN/IEC 61131-2 10 do 34 V
    24 do 240 V AC EN/IEC 61131-2 20 do 264 V
    Komplementarno
    [Ith] conventional free air thermal current
    3 A
    Odzivni čas
    < 10 ms Deaktivacija)
    < 8 ms Aktivacija)
    Tip kontakta in sestava
    1 NO
    Izhodna prenapetostna zaščita
    DC induktivno, z izpustno diodo na vsakem preaktuatorju
    AC induktivno, z RC tokokrogom MOV (ZNO) na vsakem preaktuatorju
    Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
    1 zunanja varovalka na kanal ali skupino kanalov Hitri vžig
    Kratkostična zaščita
    1 zunanja varovalka na kanal ali skupino kanalov Hitri vžig
    isalotion resistance
    > 10 MOhm 500 V
    Izguba energije
    (0,25 W + 0,2 W x št. izhodov v stanju 1)
    Električna vzdržljivost
    1000000 cycles DC-12 24 W 24 V Upor
    1000000 cycles DC-3 24 W Induktivno
    2000000 cycles DC-3 10 W Induktivno
    300000 cycles DC-12 40 W 24 V Upor
    100000 cycles AC-14 220 VA 220 V Induktivno
    100000 cycles AC-15 220 VA 220 V Induktivno
    1000000 cycles AC-12 110 VA 110 V Upor
    1000000 cycles AC-12 220 VA 220 V Upor
    1000000 cycles AC-12 50 VA 48 V Upor
    1000000 cycles AC-14 110 VA 220 V Induktivno
    1000000 cycles AC-15 110 VA 220 V Induktivno
    150000 cycles AC-14 110 VA 110 V Induktivno
    150000 cycles AC-15 110 VA 110 V Induktivno
    1500000 cycles AC-14 50 VA 110 V Induktivno
    1500000 cycles AC-15 50 VA 110 V Induktivno
    2000000 cycles AC-14 24 VA 48 V Induktivno
    2000000 cycles AC-15 24 VA 48 V Induktivno
    3000000 cycles AC-14 50 VA 220 V Induktivno
    3000000 cycles AC-15 50 VA 220 V Induktivno
    500000 cycles AC-12 110 VA 48 V Upor
    500000 cycles AC-12 220 VA 110 V Upor
    500000 cycles AC-14 24 VA 24 V Induktivno
    500000 cycles AC-15 24 VA 24 V Induktivno
    5000000 cycles AC-14 10 VA 110 V Induktivno
    5000000 cycles AC-14 10 VA 220 V Induktivno
    5000000 cycles AC-14 10 VA 48 V Induktivno
    5000000 cycles AC-15 10 VA 110 V Induktivno
    5000000 cycles AC-15 10 VA 220 V Induktivno
    5000000 cycles AC-15 10 VA 48 V Induktivno
    700000 cycles AC-12 50 VA 24 V Upor
    Označevanje
    CE
    Električna povezava
    Vijačni priključni blok
    Poraba toka
    135 mA 24 V DC Stojalo
    80 mA 5 V DC
    Format modula
    Standard
    Teža izdelka
    0,38 kg
    Okolje
    Dielektrična trdnost
    2000 V 50/60 Hz 60 s
    Standardi
    CSA C22.2 št. 213 razred I divizija 2 skupina B
    CSA C22.2 št. 213 razred I divizija 2 skupina D
    CSA C22.2 št. 213 razred I divizija 2 skupina A
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 št. 142
    92/31/EEC
    89/336/EEC
    UL 508
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 št. 213 razred I divizija 2 skupina C
    Certifikati izdelkov
    LR
    ABS
    RINA
    RMRS
    BV
    GL
    DNV
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    0…60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −25…70 °C
    Relativna vlažnost
    10…95 % Brez kondenzacije za delovanje
    5…95 % Brez kondenzacije za shranjevanje
    Nadmorska višina delovanja
    0 do 2000 m
    Zaščitna obdelava
    Konformni premaz Humiseal 1A33
    TC
    IP stopnja zaščite
    IP20
    Stopnja onesnaženosti
    2
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    0,492 kg
    Višina embalaže 1
    55,000 mm
    Širina embalaže 1
    180,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    260,000 mm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki12
    • English12
    • French7
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 26.6 MB
    Datum 10.7.2012
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Različica 10)
    Opis
    This manual describes the hardware and software implementation of Discrete modules for Premium and Atrium PLCs.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5 MB
    Datum 1.12.2018
    Opis
    This manual describes the hardware and software implementation of Discrete modules for Premium and Atrium PLCs.
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Različica 10)
    Opis
    This manual describes the hardware installation of the Premium and Atrium range of PLCs and their main accessories. It contains 6 parts: - General presentation of Premium and Atrium PLC stations, - TSX P57/TSX H57 Premium Processors, - TSX PCI 57 Atrium Processors, - TSX PSY Supply modules, - Process power supply modules, - Standard and extendable TSX RKY racks.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.6 MB
    Datum 1.12.2018
    Opis
    This manual describes the hardware installation of the Premium and Atrium range of PLCs and their main accessories. It contains 6 parts: - General presentation of Premium and Atrium PLC stations, - TSX P57/TSX H57 Premium Processors, - TSX PCI 57 Atrium Processors, - TSX PSY Supply modules, - Process power supply modules, - Standard and extendable TSX RKY racks.
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Različica 01)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Velikost 667.3 KB
    Datum 11.2.2021
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Različica 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 159.3 KB
    Datum 16.8.2019