Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Modicon Premium
Slika izdelka TSXSAY1000C Schneider Electric
Opustitev izdelka

TSXSAY1000C

Slika izdelka TSXSAY1000C Schneider Electric
Opustitev izdelka
TSXSAY1000C

Prevlečen AS – vmesnik glavnega modula – V2 – standardni in razširjen

Pokaži več značilnosti
Izdelek TSXSAY1000C ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Modicon Premium programabilna platforma
    Izdelek ali sestavni del
    AS-Interface glavni modul
    Komplementarno
    Združljivost skupine izdelkov
    AS-Interface kabelni sistem
    Profil vmesnika senzorjev aktuatorja [AS-i]
    M2E
    AS-i različica
    V2
    Naslavljanje
    Standardno in razširjeno
    Število podrejenih
    31, Podaljšan
    31, Standard
    Tip povezovalnih vmesnikov
    Analogni I/O, Standard
    Dikretni I/O-ji (4I/3O), Podaljšan
    Dikretni I/O-ji (4I/4O), Standard
    Varnostni vmesniki, Standard
    Električna povezava
    1 moški konektor SUB-D, 3 smerni
    Dobava
    Preko napajanja vgrajena v gostiteljsko platformo modula
    Poraba toka
    450 mA 5 V DC
    Lokalno signaliziranje
    Zaslonska enota
    Število modulov na osnovni krmilnik
    1 TSX570
    1 TSX57C
    2 TSX571
    4 TSX572
    8 TSX573
    8 TSX574
    8 TSX575
    8 TSX576
    Zaščitna obdelava
    Konformni premaz Humiseal 1A33
    Teža izdelka
    0,34 kg
    Okolje
    Standardi
    IEC 60068-2-27, Ea testi
    IEC 60068-2-6, Fc testi
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    0…60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −25…70 °C
    IP stopnja zaščite
    IP20
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    0,425 kg
    Višina embalaže 1
    55,000 mm
    Širina embalaže 1
    180,000 mm
    Dolžina embalaže 1
    260,000 mm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki9
    • English9
    • French6
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 26.6 MB
    Datum 10.7.2012
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Različica 01)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Velikost 667.3 KB
    Datum 11.2.2021
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Različica 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 159.3 KB
    Datum 16.8.2019
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Različica 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.8 MB
    Datum 26.11.2014
    Opis
    Eurasian Conformity
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Različica 1.0)
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 478.2 KB
    Datum 20.7.2016
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Različica 1.0)
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.9 MB
    Datum 10.2.2015
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    Pomorski certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente